Sedi coniche secondo la vecchia Norma DIN 6319, Acciaio, Fosfato e Oleato, Tipo D (Codici componente)

Sedi coniche secondo la vecchia Norma DIN 6319, Acciaio, Fosfato e Oleato, Tipo D
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio, lucidato, temprato, profondità della tempra min. 0,2 mm.
Le rondelle sferiche conformi al vecchio standard DIN 6319 tipo C sono utilizzate principalmente con sedi coniche DIN 6319 tipo D, per raccordi a vite su superfici non parallele. Le sedi coniche DIN 6319 tipo G, con diametro esterno e altezza maggiori, devono essere utilizzate in fori relativamente grandi o fori a slot.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
65550500
65550600
65550800
65551000
65551200
65551400
65551600
65552000
65552400
65553000
65553600
65554000
65554800
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno d2H13
(mm)
Diametro esterno d4
(mm)
d5
(mm)
Altezza h3
(mm)
h4
(mm)
Per diametro bullone
(mm)
Carico statico F
(kN)
Rondella sferica opzionale (N. parte) Peso
(g)

0.74 €

1 Disponibile 4 giorni 6.010.59.252.13.1M 5665540500-

0.82 €

1 Disponibile 4 giorni 7.112112.84.269655406001.4

0.82 €

1 Disponibile 4 giorni 9.61714.53.55.6817655408003.8

1.07 €

1 Disponibile 4 giorni 122118.54.26.51026655410006.5

1.46 €

1 Disponibile 4 giorni 14.2242058.012386554120010.6

1.55 €

1 Disponibile 4 giorni 16.52824.85.68.514536554140018

1.61 €

1 Disponibile 4 giorni 1930266.29.616736554160018.7

1.73 €

1 Disponibile 4 giorni 23.236317.511.7201176554200032

2.55 €

1 Disponibile 4 giorni 2844379.515.2241686554240063

4.10 €

1 Disponibile 4 giorni 3556491219.23026965543000133

6.32 €

1 Disponibile 4 giorni 42.06860.001523.53639465543600236

8.51 €

1 Disponibile 4 giorni 49.07870.001829.04254265544000365

13.20 €

1 Disponibile 4 giorni 56.09282.002235.54871465544800641

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Trattamento superficie (Dettaglio) Non fornito

Supporto tecnico