Sedi coniche secondo la vecchia Norma DIN 6319, Acciaio, Fosfato e Oleato, Tipo G

Sedi coniche secondo la vecchia Norma DIN 6319, Acciaio, Fosfato e Oleato, Tipo G
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio temperato, fosfato e oliato.
Le rondelle sferiche conformi al vecchio standard DIN 6319 tipo C sono utilizzate principalmente con sedi coniche DIN 6319 tipo D, per raccordi a vite su superfici non parallele. Le sedi coniche DIN 6319 tipo G, con diametro esterno e altezza maggiori, devono essere utilizzate in fori relativamente grandi o fori a slot.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
65560600
65560800
65561000
65561200
65561400
65561600
65562000
65562400
65563000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno d2H13
(mm)
Diametro esterno d4
(mm)
d5
(mm)
Altezza h3
(mm)
h4
(mm)
Per diametro bullone
(mm)
Carico statico F
(kN)
Rondella sferica opzionale (N. parte) Peso
(g)

0.85 €

1 Disponibile 4 giorni 7.1171145.4M 69655406005.6

0.85 €

1 Disponibile 4 giorni 9.62414.557.1M 8176554080013

1.08 €

1 Disponibile 4 giorni 123018.557.3M 10266554100019

1.44 €

1 Disponibile 4 giorni 14.2362069.0M 12386554120037

1.53 €

1 Disponibile 4 giorni 16.54024.868.9M 14536554140048

1.57 €

1 Disponibile 4 giorni 194426710.4M 16736554160070

1.71 €

1 Disponibile 4 giorni 23.25031812.2M 201176554200094

2.77 €

1 Disponibile 4 giorni 2860371015.7M 2416865542400169

4.10 €

1 Disponibile 4 giorni 3568491219.2M 3026965543000238

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Trattamento superficie (Dettaglio) Fosfatato

Supporto tecnico