Sedi coniche secondo la vecchia Norma DIN 6319, Acciaio, con Rivestimento in PTFE blu, Tipo D (Codici componente)

Sedi coniche secondo la vecchia Norma DIN 6319, Acciaio, con Rivestimento in PTFE blu, Tipo D
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio, lucidato, temprato, profondità della tempra min. 0,2 mm. Con rivestimento in PTFE blu.
L’attrito molto basso consente una regolazione precisa ad alta resistenza all’usura.
Le rondelle sferiche conformi alla vecchia norma DIN 6319 tipo C sono utilizzate principalmente con sedi coniche DIN 6319 tipo D, per raccordi a vite su superfici non parallele. Le sedi coniche DIN 6319 tipo G, con diametro esterno e altezza maggiori, devono essere utilizzate in fori relativamente grandi o fori a slot.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
65598505
65598506
65598508
65598510
65598512
65598514
65598516
65598520
65598524
65598530
65598536
65598540
65598548
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno d2H13
(mm)
Diametro esterno d4
(mm)
d5
(mm)
Altezza h3
(mm)
h4
(mm)
Per diametro bullone
(mm)
Rondella sferica opzionale (N. parte) Peso
(g)

1.00 €

1 Disponibile 4 giorni 6.010.59.252.13.2M 565598405-

1.08 €

1 Disponibile 4 giorni 7.112112.84.3M 6655984061.4

1.08 €

1 Disponibile 4 giorni 9.61714.53.55.7M 8655984083.8

1.28 €

1 Disponibile 4 giorni 122118.54.26.6M 10655984106.5

1.71 €

1 Disponibile 4 giorni 14.2242058.1M 126559841210.6

1.81 €

1 Disponibile 4 giorni 16.52824.85.68.6M 146559841418

1.89 €

1 Disponibile 4 giorni 1930266.29.7M 166559841618.7

2.09 €

1 Disponibile 4 giorni 23.236317.511.8M 206559842032

3.11 €

1 Disponibile 4 giorni 2844379.515.3M 246559842463

5.10 €

1 Disponibile 4 giorni 3556491219.3M 3065598430133

7.87 €

1 Disponibile 4 giorni 42.06860.001523.6M 3665598436236

10.65 €

1 Disponibile 4 giorni 49.07870.001829.1M 4265598440365

16.50 €

1 Disponibile 4 giorni 56.09282.002235.6M 4865598448641

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Trattamento superficie (Dettaglio) Rivestimento in PTFE

Supporto tecnico