Combinazioni sferiche tra rondella e sede, Acciaio inox (Codici componente)

Combinazioni sferiche tra rondella e sede, Acciaio inox
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio inox 1.4301 (AISI 304).
La rondella sferica e la sede conica non sono staccabili. L’altezza totale h è maggiore delle parti secondo la vecchia norma DIN 6319. Soprattutto, anche il diametro esterno d4 è maggiore. Vantaggi Facile da montare. È richiesto un solo prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
65599406K
65599408K
65599410K
65599412K
65599416K
65599420K
65599424K
65599430K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno (Rondella sferica) d1+0,22
(mm)
Diametro interno (Sede conica) d2+0,22
(mm)
Diametro esterno d4-0.2
(mm)
Altezza h
(mm)
Per diametro bullone
(mm)
Carico statico F
(kN)
Peso
(g)

6.16 €

1 Disponibile 4 giorni 6.47.4137M 664

6.94 €

1 Disponibile 4 giorni 8.49.7178.5M 8129

7.88 €

1 Disponibile 4 giorni 10.512.02110.4M 101616

10.21 €

1 Disponibile 4 giorni 1314.22513.1M 122431

9.61 €

1 Disponibile 4 giorni 1719.73217M 164562

11.93 €

1 Disponibile 4 giorni 2124.64020.3M 2071122

13.99 €

1 Disponibile 4 giorni 2529.44824.8M 24105216

18.21 €

1 Disponibile 4 giorni 3136.96031.5M 30191427

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Rondelle sferiche Materiale Acciaio inox Materiale: acciaio inox EN 1.4301 Equiv.
Trattamento superficie (Dettaglio) Non fornito

Supporto tecnico