Combinazioni sferiche tra rondella e sede, Standard

Combinazioni sferiche tra rondella e sede, Standard
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Rondella sferica in acciaio, tornita, temprata, profondità della tempra min. 0,2 mm. Sedile conico temperato. Fosfato e oliato.
La rondella sferica e la sede conica non sono staccabili. L’altezza totale h è maggiore delle parti secondo la vecchia norma DIN 6319. Soprattutto, anche il diametro esterno d4 è maggiore. Vantaggi Facile da montare. È richiesto un solo prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
65540600K
65540800K
65541000K
65541200K
65541600K
65542000K
65542400K
65543000K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno (Rondella sferica) d1+0,22
(mm)
Diametro interno (Sede conica) d2+0,22
(mm)
Diametro esterno d4-0.2
(mm)
Altezza h
(mm)
Per diametro bullone
(mm)
Carico statico F
(kN)
Peso
(g)

4.82 €

1 Disponibile 4 giorni 6.47.4137M 694

5.48 €

1 Disponibile 4 giorni 8.49.7178.5M 8179

6.26 €

1 Disponibile 4 giorni 10.512.02110.4M 102616

7.10 €

1 Disponibile 4 giorni 1314.22513.1M 123831

7.68 €

1 Disponibile 4 giorni 1719.73217M 167362

8.65 €

1 Disponibile 4 giorni 2124.64020.3M 20117122

9.98 €

1 Disponibile 4 giorni 2529.44824.8M 24168216

11.73 €

1 Disponibile 4 giorni 3136.96031.5M 30269427

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Rondelle sferiche Materiale Acciaio Trattamento superficie (Dettaglio) Fosfatato

Supporto tecnico