Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
65540500 |
65540600 |
65540800 |
65541000 |
65541200 |
65541400 |
65541600 |
65542000 |
65542400 |
65543000 |
65543600 |
65544000 |
65544800 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno d1H13 (mm) | Diametro esterno d3 (mm) | h1 (mm) | Altezzat h2 (mm) | Altezza totale, insieme alla rondella sferica h4 (mm) | r1 (mm) | Per diametro bullone (mm) | Carico statico F (kN) | Sede conica opzionale Tipo D (N. parte) | Sede conica opzionale Tipo G (N. parte) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.74 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 5.25 | 10.5 | 0.4 | 2.0 | 3.1 | 7.5 | M 5 | 6 | 65550500 | - | - | |
0.82 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 6.4 | 12 | 0.7 | 2.3 | 4.2 | 9 | 6 | 9 | 65550600 | 65560600 | 0.9 | |
0.82 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 8.4 | 17 | 0.6 | 3.2 | 5.6 | 12 | 8 | 17 | 65550800 | 65560800 | 2.5 | |
1.07 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10.5 | 21 | 0.8 | 4.0 | 6.5 | 15 | 10 | 26 | 65551000 | 65561000 | 4.7 | |
1.42 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 13 | 24 | 1.1 | 4.6 | 8.0 | 17 | 12 | 38 | 65551200 | 65561200 | 7.1 | |
1.51 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 15 | 28 | 1.2 | 5.0 | 8.5 | 22 | 14 | 53 | 65551400 | 65561400 | 10.0 | |
1.51 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 17 | 30 | 1.3 | 5.3 | 9.6 | 22 | 16 | 73 | 65551600 | 65561600 | 12.3 | |
1.69 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 21 | 36 | 2.0 | 6.3 | 11.7 | 27 | 20 | 117 | 65552000 | 65562000 | 21.0 | |
2.47 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 25 | 44 | 2.4 | 8.2 | 15.2 | 32 | 24 | 168 | 65552400 | 65562400 | 42.0 | |
4.06 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 31 | 56 | 3.6 | 11.2 | 19.2 | 41 | 30 | 269 | 65553000 | 65563000 | 87.0 | |
6.13 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 37 | 68 | 4.6 | 14.0 | 23.5 | 50 | 36 | 394 | 65553600 | - | 184.0 | |
8.51 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 43 | 78 | 6.5 | 17.0 | 29.0 | 58 | 42 | 542 | 65554000 | - | 297.0 | |
13.12 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 50 | 92 | 8.0 | 21.0 | 35.5 | 67 | 48 | 714 | 65554800 | - | 525.0 |
Loading...
Tipo | Rondelle sferiche | Materiale | Acciaio | Trattamento superficie (Dettaglio) | Non fornito |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro interno d1 H13(mm)
Diametro esterno d3(mm)
h1(mm)
Altezzat h2(mm)
Altezza totale, insieme alla rondella sferica h4(mm)
r1(mm)
Per diametro bullone(mm)
Carico statico F(kN)
Sede conica opzionale Tipo D (N. parte)
Sede conica opzionale Tipo G (N. parte)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali