Rondelle sferiche secondo la vecchia Norma DIN 6319, Acciaio, con Rivestimento in PTFE blu, Tipo C

Rondelle sferiche secondo la vecchia Norma DIN 6319, Acciaio, con Rivestimento in PTFE blu, Tipo C
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio, lucidato, temprato, profondità della tempra min. 0,2 mm. Con rivestimento in PTFE blu.
L’attrito molto basso consente una regolazione precisa ad alta resistenza all’usura.
Le rondelle sferiche conformi alla vecchia norma DIN 6319 tipo C sono utilizzate principalmente con sedi coniche DIN 6319 tipo D, per raccordi a vite su superfici non parallele. Le sedi coniche DIN 6319 tipo G, con diametro esterno e altezza maggiori, devono essere utilizzate in fori relativamente grandi o fori a slot.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
65598405
65598406
65598408
65598410
65598412
65598414
65598416
65598420
65598424
65598430
65598436
65598440
65598448
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno d1H13
(mm)
Diametro esterno d3
(mm)
h1
(mm)
Altezzat h2
(mm)
h4
(mm)
r1
(mm)
Per diametro bullone
(mm)
Sede conica opzionale (N. parte) Peso
(g)

1.00 €

1 Disponibile 4 giorni 5.2510.50.42.03.27.5M 565598505-

1.08 €

1 Disponibile 4 giorni 6.4120.72.34.39M 6655985060.9

1.08 €

1 Disponibile 4 giorni 8.4170.63.25.712M 8655985082.5

1.28 €

1 Disponibile 4 giorni 10.5210.84.06.615M 10655985104.7

1.73 €

1 Disponibile 4 giorni 13241.14.68.117M 12655985127.1

1.84 €

1 Disponibile 4 giorni 15281.25.08.622M 146559851410.0

1.78 €

1 Disponibile 4 giorni 17301.35.39.722M 166559851612.3

1.97 €

1 Disponibile 4 giorni 21362.06.311.827M 206559852021.0

2.93 €

1 Disponibile 4 giorni 25442.48.215.332M 246559852442.0

5.05 €

1 Disponibile 4 giorni 31563.611.219.341M 306559853087.0

7.70 €

1 Disponibile 4 giorni 37684.614.023.650M 3665598536184.0

10.67 €

1 Disponibile 4 giorni 43786.517.029.158M 4265598540297.0

16.44 €

1 Disponibile 4 giorni 50928.021.035.667M 4865598548525.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Rondelle sferiche Materiale Acciaio Trattamento superficie (Dettaglio) Rivestimento in PTFE

Supporto tecnico