Boccole in gomma di acciaio per usi gravosi PHO-P, Versione pressata

Boccole in gomma di acciaio per usi gravosi PHO-P, Versione pressata
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Parti metalliche: Acciaio, zincato.
Elastomero: Gomma naturale, durezza 55-75° Shore A, a seconda delle dimensioni.
Versione: Con gomma dura, pressato tra la boccola interna e la boccola esterna. Adatto per carico radiale elevato, carico assiale medio e bassa torsione.
Tolleranza del foro di montaggio: A seconda delle dimensioni effettive del diametro della boccola esterna, la tolleranza del foro deve essere determinata in base all’adattamento richiesto.
Intervallo di temperatura: Da -40°C a +80°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
685102230P
685102520P
685122435P
685122525P
685122618P
685122632P
685133040P
685143067P
685163216P
685163225P
685163250P
685164032P
685183432P
685204555P
685204559P
685244290P
685255065P
685255589P
685264040P
685305589P
685325650P
685407557P
685507060P
685508095P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(mm)
Diametro interno d
(mm)
Lunghezza della boccola interna l
(mm)
Lunghezza della boccola esterna L
(mm)
Carico radiale ammissibile, statico Fr
(N)
Velocità della molla, radiale Cr
(N / mm)
Carico assiale ammissibile, statico Fa
(N)
Velocità della molla, assiale Ca
(N / mm)
Angolo del giro ammissibile, Phi statico
(°)
Coppia ammissibile, statica Md
(Nm)
Velocità della molla Cf
(Nm/Grad)
Peso
(g)

10.06 €

1 Disponibile 4 giorni 22+0,110+0,1533+/-0,130+/-0,3280058004108001513.50.9047

10.27 €

1 Disponibile 4 giorni 25+0,110+0,1524+/-0,120+/-0,340002500410350157.50.5036

11.72 €

1 Disponibile 4 giorni 24+0,112+0,1538+/-0,135+/-0,33000540013307501017017.0061

11.23 €

1 Disponibile 4 giorni 25+0,112+0,1528+/-0,125+/-0,34920520050060010111.147

8.61 €

1 Disponibile 4 giorni 26+0,112+0,1524+/-0,118+/-0,369020006802701360.4638

12.42 €

1 Disponibile 4 giorni 26+0,112+0,1536+/-0,132+/-0,31370500084053013151.1561

10.76 €

1 Disponibile 4 giorni 30+0,113+0,1540+/-0,140+/-0,31570510083048014261.8696

14.34 €

1 Disponibile 4 giorni 30+0,114+0,1576+/-0,167+/-0,3390068002310120015422.80157

11.49 €

1 Disponibile 4 giorni 32+0,1516+0,217+/-0,116+/-0,31900160031030012.511.50.9239

13.39 €

1 Disponibile 4 giorni 32+0,1516+0,228+/-0,125+/-0,3360058007705801527.31.8277

14.59 €

1 Disponibile 4 giorni 32+0,1516+0,254+/-0,150+/-0,339007000123010007.5253.30122

14.81 €

1 Disponibile 4 giorni 40+0,1516+0,238+/-0,132+/-0,31600240032048015211.40121

10.99 €

1 Disponibile 4 giorni 34+0,1518+0,336+/-0,132+/-0,31670600078058015140.9397

15.93 €

1 Disponibile 4 giorni 45+0,1520+0,362,5+/-0,155+/-0,334307000186078015402.67259

15.93 €

1 Disponibile 4 giorni 45+0,1520+0,362,5+/-0,159,5+/-0,33900730091095015362.40268

22.48 €

1 Disponibile 4 giorni 42+0,1524+0,396+/-0,190+/-0,3390097005040250035719.00414

19.12 €

1 Disponibile 4 giorni 50+0,1525+0,367,5+/-0,165,5+/-0,363801800076021001013013.00398

26.30 €

1 Disponibile 4 giorni 55+0,1525+0,393,5+/-0,189,5+/-0,39800190001650220015855.67688

15.54 €

1 Disponibile 4 giorni 40+0,1526+0,345+/-0,140+/-0,349001000010001500759.58.50136

25.99 €

1 Disponibile 4 giorni 55+0,1530+0,494+/-0,189,5+/-0,31370028000260037001397.57.50635

21.52 €

1 Disponibile 4 giorni 56+0,1532+0,455+/-0,150+/-0,31500089001300131012.512510.00333

28.69 €

1 Disponibile 4 giorni 75+0,240+0,470+/-0,157+/-0,3590013000451090141339.50812

23.92 €

1 Disponibile 4 giorni 70+0,1550+0,460+/-0,160+/-0,31170037000588029006.533050.80626

32.67 €

1 Disponibile 4 giorni 80+0,250+0,4100+/-0,195+/-0,31470019500343028008235.229.401130

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio / Gomma naturale Superficie Zincato

Supporto tecnico