Fissaggio in gomma-metallo-cuscinetti MAED-FLEX®

Fissaggio in gomma-metallo-cuscinetti MAED-FLEX<sup>®</sup>
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Elastomero: Cloroprene (CR), durezza 75+/-5° Shore A.
Parte metallica (dado): Acciaio, zincato.
Componenti standard per montaggio elastico.
La qualità della gomma utilizzata ha proprietà fisiche perfette.
· Facile e veloce da montare.
· Riduce rumore e vibrazioni.
· Utilizzo versatile con varie possibilità di montaggio.
Intervallo di temperatura: Da -40°C a +80°C.
Altre dimensioni, durezza Shore o tipi di elastomero su richiesta.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
68551003
68551004
68551005
68551006
68551008
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione della filettatura d1
(mm)
Diametro esterno d2
(mm)
Diametro della flangia d3
(mm)
Lunghezza in montaggio l1
(mm)
Spessore della flangia l2
(mm)
Foro necessario della controparte D8
(mm)
S
(mm)
Peso
(g)

1.42 €

1 Disponibile 4 giorni M 37992.57,0 - 7,30,6 - 2,51

1.50 €

1 Disponibile 4 giorni M 49121239,0 - 9,30,5 - 2,81.7

1.65 €

1 Disponibile 4 giorni M 510.215153.510,2 - 10,50,5 - 3,83

1.88 €

1 Disponibile 4 giorni M 612.71817412,7 - 13,01,5 - 5,05.3

2.20 €

1 Disponibile 4 giorni M 8162422516,0 - 16,31,5 - 6,511

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Neoprene/Acciaio Superficie Zincato

Supporto tecnico