Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
68583100 |
68583500 |
68584100 |
68584500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza H (mm) | Diametro esterno D (mm) | Dimensione della filettatura x la lunghezza G x L (mm) | Velocità di molla (media) per CD del carico di pressione (N / mm) | Carico di pressione Fperm. (N) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.27 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 17 | 25 | Filettatura esterna M 6 x 18 | 119 | 500 | 15 | |
9.60 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 18 | 50 | Filettatura esterna M 10 x 28 | 670 | 2000 | 75 | |
4.77 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 17 | 25 | Filettatura interna M 6 x 6 | 130 | 500 | 15 | |
10.13 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 18 | 50 | Filettatura interna M 10 x 10 | 735 | 2000 | 75 |
Loading...
Materiale | Gomma naturale / Acciaio | Superficie | Zincato |
---|
Configura
Proprietà di base
Altezza H(mm)
Diametro esterno D(mm)
Dimensione della filettatura x la lunghezza G x L(mm)
Velocità di molla (media) per CD del carico di pressione(N / mm)
Carico di pressione Fperm.(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali