Il paraurti in metallo-gomma arresta MGS con Perno filettato, Acciaio inox

Il paraurti in metallo-gomma arresta MGS con Perno filettato, Acciaio inox
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Elastomero: Gomma naturale, durezza 55° Shore A.
Parti metalliche. Acciaio inox 1.4301 (AISI 304).
Metallo solo su un lato.
Per il montaggio elastico di unità di alimentazione o paraurti. Da utilizzare anche come piedi della macchina che non possono essere fissati al pavimento o che si trovano su pavimenti con una superficie facilmente danneggiabile, ad es., macchine da ufficio.
Intervallo di temperatura. da -40°C a +80°C.
Altre dimensioni, durezza Shore o tipi di elastomero su richiesta.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
68978000
68978100
68978300
68978600
68978700
68978800
68979000
68979100
68980100
68980111
68980200
68980220
68980225
68980300
68980308
68980310
68980320
68980325
68980330
68980400
68980415
68980425
68980430
68980440
68980500
68980520
68980530
68980540
68980600
68980630
68980640
68980645
68980650
68980660
68980665
68980670
68980675
68980700
68980740
68980750
68980755
68980800
68980850
68980855
68980860
68980875
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza H
(mm)
Diametro esterno D
(mm)
Dimensione della filettatura G
(mm)
Lunghezza della filettatura l
(mm)
CD medio a velocità di molla
(N / mm)
Carico di pressione Fperm.
(N)
Peso
(g)

3.19 €

1 Disponibile 4 giorni 88M 36--1

3.36 €

1 Disponibile 4 giorni 1010M 41038432.6

3.96 €

1 Disponibile 4 giorni 1510M 41013432.9

3.40 €

1 Disponibile 4 giorni 715M 410136953.5

3.40 €

1 Disponibile 4 giorni 815M 410122953.6

3.48 €

1 Disponibile 4 giorni 1015M 410106953.8

3.66 €

1 Disponibile 4 giorni 1515M 41074957.3

3.66 €

1 Disponibile 4 giorni 520M 6183401708

3.78 €

1 Disponibile 4 giorni 820M 6183301707.9

3.90 €

1 Disponibile 4 giorni 1120M 6181501709

3.89 €

1 Disponibile 4 giorni 1520M 61813817010.3

3.89 €

1 Disponibile 4 giorni 2020M 61810017011

3.89 €

1 Disponibile 4 giorni 2520M 6188017014

4.40 €

1 Disponibile 4 giorni 1525M 61825428017

3.89 €

1 Disponibile 4 giorni 825M 61830028014

3.89 €

1 Disponibile 4 giorni 1025M 61827028014

4.87 €

1 Disponibile 4 giorni 2025M 61812828020.0

4.87 €

1 Disponibile 4 giorni 2525M 61810028024

5.32 €

1 Disponibile 4 giorni 3025M 6188028030

4.87 €

1 Disponibile 4 giorni 2030M 82020040027

5.32 €

1 Disponibile 4 giorni 1530M 82329040029

4.87 €

1 Disponibile 4 giorni 2530M 82018040035

6.16 €

1 Disponibile 4 giorni 3030M 82012040035

6.16 €

1 Disponibile 4 giorni 4030M 8209040048

7.95 €

1 Disponibile 4 giorni 3040M 82323465075

6.16 €

1 Disponibile 4 giorni 2040M 82334065052.0

8.26 €

1 Disponibile 4 giorni 3040M 102824065074

8.52 €

1 Disponibile 4 giorni 4040M 82320065080.0

7.53 €

1 Disponibile 4 giorni 2050M 1028380100085.0

8.36 €

1 Disponibile 4 giorni 3050M 10284251000100.0

9.81 €

1 Disponibile 4 giorni 4050M 10283901000132.0

10.48 €

1 Disponibile 4 giorni 4550M 10283501000140

11.15 €

1 Disponibile 4 giorni 5050M 10283101000152.0

15.12 €

1 Disponibile 4 giorni 4060M 10284701500179.0

15.12 €

1 Disponibile 4 giorni 4060M 12334601500190.0

18.95 €

1 Disponibile 4 giorni 2570M 10286501800198.0

20.94 €

1 Disponibile 4 giorni 4570M 10288001800292.0

16.94 €

1 Disponibile 4 giorni 2575M 123720002300241.0

20.16 €

1 Disponibile 4 giorni 4075M 12378102300320.0

23.72 €

1 Disponibile 4 giorni 5075M 12376202300357.0

25.43 €

1 Disponibile 4 giorni 5575M 12377602300384.0

43.74 €

1 Disponibile 4 giorni 40100M 164215784200535.0

49.03 €

1 Disponibile 4 giorni 50100M 16429004200628.0

62.60 €

1 Disponibile 4 giorni 55100M 16428604200665.0

51.68 €

1 Disponibile 4 giorni 60100M 16428004200709.0

56.97 €

1 Disponibile 4 giorni 75100M 16425404200840.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Gomma naturale / Acciaio inox Superficie Vuoto

Supporto tecnico