Tamponi gomma-metallo MGP con Perni filettati, Acciaio, Zincato

Tamponi gomma-metallo MGP con Perni filettati, Acciaio, Zincato
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Elastomero: Gomma naturale, durezza 55° Shore A.
Parti metalliche: Acciaio, zincato.
Filettature esterne su entrambi i lati.
Componenti standard per montaggio elastico. La qualità della gomma utilizzata ha proprietà fisiche perfette.
Intervallo di temperatura. da -40°C a +80°C.
Altre dimensioni, durezza Shore o tipi di elastomero su richiesta.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
68528000
68528100
68528300
68528600
68528700
68528800
68528900
68529000
68530100
68530200
68530400
68530420
68530425
68530500
68530700
68530715
68530725
68530730
68530800
68530900
68530925
68531100
68531110
68531120
68531123
68531128
68531200
68531230
68531300
68531400
68531500
68531600
68531700
68531750
68531760
68531770
68531800
68531840
68531900
68532000
68532100
68532150
68532155
68532200
68532300
68532400
68532500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza H
(mm)
Diametro esterno D
(mm)
Dimensione della filettatura G
(mm)
Lunghezza della filettatura l
(mm)
Velocità di molla (media) per CD del carico di pressione
(N / mm)
Carico di pressione Fperm.
(N)
Velocità di molla (media) per carico di taglio CS
(N / mm)
Carico di taglio Fperm. (CS)
(N)
Peso
(g)

3.32 €

1 Disponibile 4 giorni 88M 3630359101

3.28 €

1 Disponibile 4 giorni 1010M 41044439153.2

3.60 €

1 Disponibile 4 giorni 1510M 41029435153.9

3.32 €

1 Disponibile 4 giorni 715M 4101749529355.8

3.28 €

1 Disponibile 4 giorni 815M 4101609527356

2.88 €

1 Disponibile 4 giorni 1015M 4101249524356.4

2.85 €

1 Disponibile 4 giorni 2015M 413549510357

3.39 €

1 Disponibile 4 giorni 1515M 410619513357.8

3.28 €

1 Disponibile 4 giorni 820M 618307170366015

3.28 €

1 Disponibile 4 giorni 1020M 618150170406015

3.32 €

1 Disponibile 4 giorni 1520M 618130170246020.0

3.32 €

1 Disponibile 4 giorni 2020M 618100170206019

3.32 €

1 Disponibile 4 giorni 2520M 61870170136020.0

3.75 €

1 Disponibile 4 giorni 2025M 61885170176030

3.62 €

1 Disponibile 4 giorni 1025M 618750280749520.0

3.62 €

1 Disponibile 4 giorni 1525M 618140280259527.5

3.62 €

1 Disponibile 4 giorni 2525M 618600280379532

4.17 €

1 Disponibile 4 giorni 3025M 61871280179540

4.36 €

1 Disponibile 4 giorni 1530M 8205254005814037

4.55 €

1 Disponibile 4 giorni 2030M 8202044004014056.0

4.55 €

1 Disponibile 4 giorni 2530M 8201804003314058.0

4.86 €

1 Disponibile 4 giorni 3030M 8201084002514065.0

5.04 €

1 Disponibile 4 giorni 4030M 820854001814064

4.86 €

1 Disponibile 4 giorni 1540M 8203806509025079.0

4.86 €

1 Disponibile 4 giorni 2540M 8232706506025084.0

4.86 €

1 Disponibile 4 giorni 2540M 10282706506025090.0

6.62 €

1 Disponibile 4 giorni 3040M 82321365043250102

7.01 €

1 Disponibile 4 giorni 3040M 102821365040250105.0

7.33 €

1 Disponibile 4 giorni 4040M 82314065022250115.0

9.37 €

1 Disponibile 4 giorni 2550M 1028583100084400155.0

8.41 €

1 Disponibile 4 giorni 2050M 10288571000110400141.0

9.45 €

1 Disponibile 4 giorni 3050M 1028375100066400163.0

9.87 €

1 Disponibile 4 giorni 4050M 1028260100053400178

10.98 €

1 Disponibile 4 giorni 5050M 1028200100039400199.0

13.49 €

1 Disponibile 4 giorni 4060M 1028390150060550231.0

19.43 €

1 Disponibile 4 giorni 4570M 1028450180070750401.0

17.23 €

1 Disponibile 4 giorni 2575M 123727102300211850369

17.93 €

1 Disponibile 4 giorni 4075M 12377342300117850420.0

19.62 €

1 Disponibile 4 giorni 5075M 1237506230091850483.0

20.39 €

1 Disponibile 4 giorni 5575M 1237417230078850514.0

37.50 €

1 Disponibile 4 giorni 40100M 1642197042002571600715.0

37.50 €

1 Disponibile 4 giorni 50100M 164290042001601600800.0

37.50 €

1 Disponibile 4 giorni 55100M 164289242001451600845.0

37.50 €

1 Disponibile 4 giorni 30100M 1642380042003101600630.0

40.88 €

1 Disponibile 4 giorni 60100M 164280942001361600890.0

10.87 €

1 Disponibile 4 giorni 4550M 1033215100043400208.0

52.11 €

1 Disponibile 4 giorni 75100M 1642750420011016001295.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Gomma naturale / Acciaio Superficie Zincato

Supporto tecnico