Tamponi gomma-metallo MGP con Perni filettati, Acciaio inox

Tamponi gomma-metallo MGP con Perni filettati, Acciaio inox
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Elastomero: Gomma naturale, durezza 55° Shore A.
Parti metalliche: Acciaio inox 1.4301 (AISI 304).
Filettature esterne su entrambi i lati.
Componenti standard per montaggio elastico. La qualità della gomma utilizzata ha proprietà fisiche perfette.
Intervallo di temperatura. da -40°C a +80°C.
Altre dimensioni, durezza Shore o tipi di elastomero su richiesta.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
68928000
68928100
68928300
68928700
68928800
68928900
68929000
68930100
68930200
68930400
68930420
68930425
68930500
68930700
68930715
68930725
68930730
68930800
68930900
68930925
68931100
68931110
68931120
68931123
68931128
68931200
68931230
68931300
68931400
68931500
68931600
68931700
68931750
68931760
68931770
68931800
68931840
68931900
68932000
68932100
68932150
68932155
68932200
68932300
68932500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza H
(mm)
Diametro esterno D
(mm)
Dimensione della filettatura G
(mm)
Lunghezza della filettatura l
(mm)
Velocità di molla (media) per CD del carico di pressione
(N / mm)
Carico di pressione Fperm.
(N)
Velocità di molla (media) per carico di taglio CS
(N / mm)
Carico di taglio Fperm. (CS)
(N)
Peso
(g)

3.78 €

1 Disponibile 4 giorni 88M 3630359101

3.78 €

1 Disponibile 4 giorni 1010M 41044439153.2

4.19 €

1 Disponibile 4 giorni 1510M 41029435153.9

12.61 €

1 Disponibile 4 giorni 815M 4101609527356

12.62 €

1 Disponibile 4 giorni 1015M 4101249524356.4

3.36 €

1 Disponibile 4 giorni 2015M 413549510357

3.96 €

1 Disponibile 4 giorni 1515M 410619513357.8

12.99 €

1 Disponibile 4 giorni 820M 618307170366015

12.99 €

1 Disponibile 4 giorni 1020M 618150170406015

3.89 €

1 Disponibile 4 giorni 1520M 618130170246020.0

3.89 €

1 Disponibile 4 giorni 2020M 618100170206019

3.89 €

1 Disponibile 4 giorni 2520M 61870170136020.0

4.35 €

1 Disponibile 4 giorni 2025M 61885170176030

13.24 €

1 Disponibile 4 giorni 1025M 618750280749520.0

4.25 €

1 Disponibile 4 giorni 1525M 618140280259528.0

4.25 €

1 Disponibile 4 giorni 2525M 618600280379532

4.87 €

1 Disponibile 4 giorni 3025M 61871280179540

5.13 €

1 Disponibile 4 giorni 1530M 8205254005814037

5.32 €

1 Disponibile 4 giorni 2030M 8202044004014056.0

5.32 €

1 Disponibile 4 giorni 2530M 8201804003314058.0

5.71 €

1 Disponibile 4 giorni 3030M 8201084002514065.0

6.09 €

1 Disponibile 4 giorni 4030M 820854001814064

5.72 €

1 Disponibile 4 giorni 1540M 8203806509025079.0

6.75 €

1 Disponibile 4 giorni 2540M 832706506025084.0

6.75 €

1 Disponibile 4 giorni 2540M 10282706506025090.0

7.72 €

1 Disponibile 4 giorni 3040M 82321365043250102

8.24 €

1 Disponibile 4 giorni 3040M 102821365040250105.0

8.55 €

1 Disponibile 4 giorni 4040M 82314065022250115.0

10.95 €

1 Disponibile 4 giorni 2550M 1028583100084400155.0

9.81 €

1 Disponibile 4 giorni 2050M 10288571000110400141.0

11.07 €

1 Disponibile 4 giorni 3050M 1028375100066400163.0

11.66 €

1 Disponibile 4 giorni 4050M 1028260100053400178

12.99 €

1 Disponibile 4 giorni 5050M 1028200100039400199.0

18.28 €

1 Disponibile 4 giorni 4060M 1028390150060550231.0

24.54 €

1 Disponibile 4 giorni 4570M 1028450180070750401.0

31.55 €

1 Disponibile 4 giorni 2575M 123727102300211850369

24.38 €

1 Disponibile 4 giorni 4075M 12377342300117850420.0

27.82 €

1 Disponibile 4 giorni 5075M 1237506230091850483.0

29.84 €

1 Disponibile 4 giorni 5575M 1237417230078850514.0

53.01 €

1 Disponibile 4 giorni 40100M 1642197042002571600715.0

58.32 €

1 Disponibile 4 giorni 50100M 164290042001601600800.0

59.64 €

1 Disponibile 4 giorni 55100M 164289242001451600845.0

47.71 €

1 Disponibile 4 giorni 30100M 1642380042003101600630.0

60.98 €

1 Disponibile 4 giorni 60100M 164280942001361600890.0

74.76 €

1 Disponibile 4 giorni 75100M 1642750420011016001295.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Gomma naturale / Acciaio inox Superficie Vuoto

Supporto tecnico