Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza H (mm) | Materiale | Diametro esterno D (mm) | Metallo del foro parte B (mm) | Diametro interno della gomma d (mm) | Spessore della parte metallica s (mm) | Velocità di molla (media) per CD del carico di pressione (N / mm) | Carico di pressione Fperm. (N) | Gamma della molla +/-20% a Fperm. (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.15 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 8 | NBR / Acciaio inox (1.4301) | 15 | 4.3 | 8 | 1.0 | 80 | 160 | 2.0 | 2 | |
1.15 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 15 | Gomma naturale / Acciaio inox | 15 | 4.3 | 8 | 1.0 | 25 | 100 | 4.0 | 3 | |
1.12 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | NBR / Acciaio inox (1.4301) | 20 | 5.3 | 10 | 1.2 | 110 | 280 | 2.5 | 4.6 | |
1.26 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 15 | Gomma naturale / Acciaio inox | 20 | 5.3 | 10 | 1.2 | 55 | 220 | 4.0 | 5 | |
1.39 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20 | Gomma naturale / Acciaio inox | 20 | 5.3 | 10 | 1.2 | 40 | 190 | 5.0 | 7 | |
1.50 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 12 | NBR / Acciaio inox (1.4301) | 25 | 6.4 | 12.5 | 1.5 | 150 | 430 | 3.0 | 9 | |
1.77 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20 | Gomma naturale / Acciaio inox | 25 | 6.4 | 12.5 | 1.5 | 55 | 350 | 6.0 | 11 | |
2.47 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20 | Gomma naturale / Acciaio inox | 30 | 8.4 | 14 | 2.0 | 110 | 550 | 5.0 | 19 | |
3.15 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 30 | Gomma naturale / Acciaio inox | 30 | 8.4 | 14 | 2.0 | 65 | 500 | 7.5 | 25 | |
2.30 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 15 | NBR / Acciaio inox (1.4301) | 35 | 8.4 | 14 | 2.0 | 290 | 1140 | 4.0 | 23 | |
3.83 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20 | Gomma naturale / Acciaio inox | 40 | 8.4 | 16 | 2.0 | 240 | 1200 | 5.0 | 35 | |
4.10 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20 | Gomma naturale / Acciaio inox | 40 | 10.5 | 16 | 2.5 | 240 | 1200 | 5.0 | 37 | |
4.77 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 30 | Gomma naturale / Acciaio inox | 40 | 8.4 | 16 | 2.0 | 130 | 1000 | 7.5 | 48 | |
5.01 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 30 | Gomma naturale / Acciaio inox | 40 | 10.5 | 16 | 2.5 | 135 | 1000 | 7.5 | 50 | |
5.47 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 40 | Gomma naturale / Acciaio inox | 40 | 8.4 | 16 | 2.0 | 95 | 1000 | 10.0 | 60.0 | |
5.78 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 40 | Gomma naturale / Acciaio inox | 40 | 10.5 | 16 | 2.5 | 95 | 1000 | 10.0 | 62.0 | |
3.70 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20 | NBR / Acciaio inox (1.4301) | 45 | 8.4 | 18 | 2.0 | 320 | 1640 | 5.0 | 47 | |
3.92 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20 | NBR / Acciaio inox (1.4301) | 45 | 10.5 | 18 | 2.5 | 335 | 1640 | 5.0 | 49 | |
5.25 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 25 | Gomma naturale / Acciaio inox | 50 | 8.4 | 20 | 2.0 | 260 | 1600 | 6.0 | 64 | |
5.64 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 25 | Gomma naturale / Acciaio inox | 50 | 10.5 | 20 | 2.5 | 270 | 1600 | 6.0 | 68.0 | |
5.97 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 25 | Gomma naturale / Acciaio inox | 50 | 13.0 | 20 | 3.0 | 270 | 1600 | 6.0 | 74 | |
6.18 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 30 | Gomma naturale / Acciaio inox | 50 | 10.5 | 20 | 2.5 | 205 | 1600 | 7.5 | 78 | |
6.48 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 30 | Gomma naturale / Acciaio inox | 50 | 13.0 | 20 | 3.0 | 205 | 1600 | 7.5 | 80.0 | |
7.56 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 40 | Gomma naturale / Acciaio inox | 50 | 10.5 | 20 | 2.5 | 140 | 1400 | 10.0 | 97 | |
7.88 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 40 | Gomma naturale / Acciaio inox | 50 | 13.0 | 20 | 3.0 | 140 | 1400 | 10.0 | 100.0 | |
6.02 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 25 | NBR / Acciaio inox (1.4301) | 60 | 8.4 | 20 | 2.0 | 510 | 3100 | 6.0 | 104.0 | |
6.25 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 25 | NBR / Acciaio inox (1.4301) | 60 | 10.5 | 20 | 2.5 | 540 | 3100 | 6.0 | 108.0 | |
6.43 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 25 | NBR / Acciaio inox (1.4301) | 60 | 13.0 | 20 | 3.0 | 540 | 3100 | 6.0 | 110 | |
9.77 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 30 | NBR / Acciaio inox (1.4301) | 75 | 10.5 | 22 | 2.5 | 670 | 5000 | 7.5 | 199.0 | |
10.11 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 30 | NBR / Acciaio inox (1.4301) | 75 | 13.0 | 22 | 3.0 | 675 | 5000 | 7.5 | 204.0 |
Loading...
Superficie | Vuoto |
---|
Configura
Proprietà di base
Altezza H(mm)
Materiale
Diametro esterno D(mm)
Metallo del foro parte B(mm)
Diametro interno della gomma d(mm)
Spessore della parte metallica s(mm)
Velocità di molla (media) per CD del carico di pressione(N / mm)
Carico di pressione Fperm.(N)
Gamma della molla +/-20% a Fperm.(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali