Tamponi gomma-metallo MGE, Acciaio, Zincati

Tamponi gomma-metallo MGE, Acciaio, Zincati
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Elastomero: Gomma naturale, durezza 55° Shore.
Parti metalliche: Acciaio, zincato.
Un lato con filettatura interna.
Componenti standard per montaggio elastico. La qualità della gomma utilizzata ha proprietà fisiche perfette.
Intervallo di temperatura: da -40°C a +80°C.
Altre dimensioni, durezza Shore o tipi di elastomero su richiesta.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
68510081
68510101
68510102
68510151
68510152
68510153
68510201
68510202
68510203
68510204
68510205
68510206
68510207
68510251
68510252
68510253
68510254
68510256
68510301
68510302
68510303
68510304
68510305
68510306
68510401
68510402
68510403
68510404
68510405
68510406
68510501
68510502
68510503
68510504
68510505
68510506
68510507
68510508
68510601
68510602
68510603
68510604
68510701
68510702
68510703
68510751
68510752
68510753
68510754
68510755
68511001
68511002
68511003
68511004
68511005
68511501
68511502
68511503
68511505
68511506
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza H
(mm)
Diametro esterno D
(mm)
Dimensione della filettatura G
(mm)
Lunghezza della filettatura l
(mm)
CD medio a velocità di molla
(N / mm)
Carico di pressione Fperm.
(N)
Peso
(g)

1.78 €

1 Disponibile 4 giorni 88M 3333361

1.65 €

1 Disponibile 4 giorni 1010M 4439441

1.70 €

1 Disponibile 4 giorni 1510M 4414442

1.73 €

1 Disponibile 4 giorni 1015M 44108964

1.70 €

1 Disponibile 4 giorni 1515M 4476965

1.78 €

1 Disponibile 4 giorni 1515M 5576964

1.97 €

1 Disponibile 4 giorni 1020M 661551707

1.97 €

1 Disponibile 4 giorni 1120M 661521707

1.97 €

1 Disponibile 4 giorni 1220M 661541708

2.04 €

1 Disponibile 4 giorni 13.520M 661401708

2.04 €

1 Disponibile 4 giorni 1520M 661371709

2.12 €

1 Disponibile 4 giorni 2020M 669017011

2.20 €

1 Disponibile 4 giorni 2520M 668217012

2.04 €

1 Disponibile 4 giorni 1025M 6627528011

2.30 €

1 Disponibile 4 giorni 1525M 6625528014

2.39 €

1 Disponibile 4 giorni 2025M 6613028016

2.62 €

1 Disponibile 4 giorni 2525M 6610128019

2.88 €

1 Disponibile 4 giorni 3025M 668228022

3.24 €

1 Disponibile 4 giorni 1530M 8829040021

3.56 €

1 Disponibile 4 giorni 1730M 8828040023

3.56 €

1 Disponibile 4 giorni 2030M 8820540025

3.82 €

1 Disponibile 4 giorni 2530M 8818140029

4.09 €

1 Disponibile 4 giorni 3030M 8812240033

4.91 €

1 Disponibile 4 giorni 4030M 888940057

4.58 €

1 Disponibile 4 giorni 2040M 8834265044

4.58 €

1 Disponibile 4 giorni 2040M 101034265047

5.01 €

1 Disponibile 4 giorni 2540M 8828065050

5.28 €

1 Disponibile 4 giorni 3040M 8824065057

5.28 €

1 Disponibile 4 giorni 3040M 101024065081

6.03 €

1 Disponibile 4 giorni 4040M 8820565073

6.60 €

1 Disponibile 4 giorni 2050M 1010685100069

6.97 €

1 Disponibile 4 giorni 2550M 1010650100083

7.57 €

1 Disponibile 4 giorni 2850M 10104401000112

7.57 €

1 Disponibile 4 giorni 3050M 1010420100093

8.14 €

1 Disponibile 4 giorni 3550M 10104051000109

8.41 €

1 Disponibile 4 giorni 4050M 10103931000116

8.67 €

1 Disponibile 4 giorni 4550M 10103501000127

10.04 €

1 Disponibile 4 giorni 5050M 10103051000138

13.53 €

1 Disponibile 4 giorni 3060M 10106101500139

13.53 €

1 Disponibile 4 giorni 3060M 12126101500157

14.03 €

1 Disponibile 4 giorni 4060M 10104751500189

14.77 €

1 Disponibile 4 giorni 4060M 12124751500182

15.66 €

1 Disponibile 4 giorni 2570M 10106551800161

18.79 €

1 Disponibile 4 giorni 3070M 10106321800183

18.87 €

1 Disponibile 4 giorni 4570M 10108041800245

15.20 €

1 Disponibile 4 giorni 2575M 121220502300203

18.87 €

1 Disponibile 4 giorni 4075M 12127002300283

20.64 €

1 Disponibile 4 giorni 4575M 12127002300303

21.91 €

1 Disponibile 4 giorni 5075M 12125902300328

22.42 €

1 Disponibile 4 giorni 5575M 12127652300364

25.53 €

1 Disponibile 4 giorni 40100M 161616004200513

27.82 €

1 Disponibile 4 giorni 50100M 16168904200592

29.24 €

1 Disponibile 4 giorni 55100M 16168604200646

29.24 €

1 Disponibile 4 giorni 60100M 16167804200695

32.83 €

1 Disponibile 4 giorni 75100M 16168054200837

73.99 €

1 Disponibile 4 giorni 45150M 1616380060001321

75.59 €

1 Disponibile 4 giorni 50150M 1616334560001399

77.10 €

1 Disponibile 4 giorni 55150M 1616320060001494

105.38 €

1 Disponibile 4 giorni 75150M 1616140060001940

113.37 €

1 Disponibile 4 giorni 100150M 202090060002340

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Gomma naturale / Acciaio Superficie Zincato

Supporto tecnico