Tamponi gomma-metallo MGA con Filettatura interna e Perno filettato, Acciaio, Zincato

Tamponi gomma-metallo MGA con Filettatura interna e Perno filettato, Acciaio, Zincato
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Elastomero: Gomma naturale, durezza 55° Shore A.
Parti metalliche: Acciaio, zincato.
Un lato con filettatura interna, l’altro con filettatura esterna.
Componenti standard per montaggio elastico. La qualità della gomma utilizzata ha proprietà fisiche perfette.
Intervallo di temperatura. da -40°C a +80°C.
Altre dimensioni, durezza Shore o tipi di elastomero su richiesta.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
68558000
68558100
68558300
68559000
68559115
68559120
68559130
68559215
68559220
68559800
68560000
68560100
68560200
68560214
68560215
68560225
68560230
68560300
68560500
68560700
68560715
68560725
68560800
68560900
68561000
68561020
68561025
68561030
68561100
68561300
68561360
68561365
68561370
68561375
68561400
68561440
68561445
68561455
68561500
68561550
68561555
68561600
68561675
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza H
(mm)
Superficie Diametro esterno D
(mm)
Dimensione della filettatura G
(mm)
Lunghezza della filettatura esterna I
(mm)
Lunghezza della filettatura interna t
(mm)
Velocità di molla (media) per CD del carico di pressione
(N / mm)
Carico di pressione Fperm.
(N)
Velocità di molla (media) per carico di taglio CS
(N / mm)
Carico di taglio Fperm. (CS)
(N)
Peso
(g)

2.85 €

1 Disponibile 4 giorni 8Zincato8M 363283510101

2.89 €

1 Disponibile 4 giorni 10Zincato10M 4104484310152.7

3.85 €

1 Disponibile 4 giorni 15Zincato10M 410429435153.6

3.32 €

1 Disponibile 4 giorni 15Zincato15M 4104679515358.3

3.32 €

1 Disponibile 4 giorni 15Zincato15M 58565955355

3.33 €

1 Disponibile 4 giorni 20Zincato15M 4104439512356

3.32 €

1 Disponibile 4 giorni 30Zincato15M 415432959359

3.32 €

1 Disponibile 4 giorni 15Zincato20M 6186110170376014

3.32 €

1 Disponibile 4 giorni 20Zincato20M 618685170176016

5.43 €

1 Disponibile 4 giorni 25Zincato40M 82382656503525077

6.83 €

1 Disponibile 4 giorni 30Zincato40M 1028102346504825092.0

3.90 €

1 Disponibile 4 giorni 25Zincato20M 618661170116017

4.17 €

1 Disponibile 4 giorni 20Zincato25M 6186130280309528.0

3.90 €

1 Disponibile 4 giorni 15Zincato25M 6106165280459523

3.90 €

1 Disponibile 4 giorni 15Zincato25M 6186165280459525

4.17 €

1 Disponibile 4 giorni 25Zincato25M 618689280279529

4.55 €

1 Disponibile 4 giorni 30Vuoto25M 618671280199531.0

5.25 €

1 Disponibile 4 giorni 30Zincato30M 82081134002814047

5.43 €

1 Disponibile 4 giorni 40Zincato30M 82081064001314060.0

4.97 €

1 Disponibile 4 giorni 20Zincato30M 82082354004214041.0

4.55 €

1 Disponibile 4 giorni 15Zincato30M 82082704006814038

4.97 €

1 Disponibile 4 giorni 25Zincato30M 82081804003714045

6.83 €

1 Disponibile 4 giorni 30Zincato40M 82382346504925091.0

7.83 €

1 Disponibile 4 giorni 40Zincato40M 823814765023250103.0

9.73 €

1 Disponibile 4 giorni 40Zincato50M 102810273100058400168.0

9.73 €

1 Disponibile 4 giorni 20Zincato50M 102810450100095400112

9.73 €

1 Disponibile 4 giorni 25Zincato50M 102810425100082400125.0

9.11 €

1 Disponibile 4 giorni 30Zincato50M 102810395100073400135.0

9.64 €

1 Disponibile 4 giorni 45Zincato50M 103310250100050400174.0

10.25 €

1 Disponibile 4 giorni 50Zincato50M 102810210100037400183

9.38 €

1 Disponibile 4 giorni 40Zincato60M 102810390150063550224.0

11.70 €

1 Disponibile 4 giorni 40Zincato60M 123312390150060550243.0

14.03 €

1 Disponibile 4 giorni 45Zincato70M 102810450180072700348.0

12.51 €

1 Disponibile 4 giorni 25Zincato75M 1237129802300270850299.0

20.39 €

1 Disponibile 4 giorni 50Zincato75M 1237125302300101850467.0

19.28 €

1 Disponibile 4 giorni 40Zincato75M 1237127352300118850384.0

19.28 €

1 Disponibile 4 giorni 45Zincato75M 1237126902300105850417.0

20.39 €

1 Disponibile 4 giorni 55Zincato75M 123712500230090850469.0

33.89 €

1 Disponibile 4 giorni 40Zincato100M 164216216042002831600716.0

33.89 €

1 Disponibile 4 giorni 50Zincato100M 16421695042002201600808.0

33.89 €

1 Disponibile 4 giorni 55Zincato100M 16421687042001701600841.0

40.76 €

1 Disponibile 4 giorni 60Zincato100M 16421684342001421600866.0

40.76 €

1 Disponibile 4 giorni 75Zincato100M 164216750420011016001026.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Gomma naturale / Acciaio

Supporto tecnico