Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza H (mm) | Diametro esterno D (mm) | Dimensione della filettatura G (mm) | Lunghezza della filettatura esterna I (mm) | Lunghezza della filettatura interna t (mm) | Velocità di molla (media) per CD del carico di pressione (N / mm) | Carico di pressione Fperm. (N) | Velocità di molla (media) per carico di taglio CS (N / mm) | Carico di taglio Fperm. (CS) (N) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.36 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 8 | 8 | M 3 | 6 | 3 | 28 | 35 | 10 | 10 | 1 | |
3.36 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | 10 | M 4 | 10 | 4 | 48 | 43 | 10 | 15 | 2.7 | |
4.51 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 15 | 10 | M 4 | 10 | 4 | 29 | 43 | 5 | 15 | 3.6 | |
3.89 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 15 | 15 | M 4 | 10 | 4 | 67 | 95 | 15 | 35 | 8.3 | |
3.89 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 15 | 15 | M 5 | 8 | 5 | 65 | 95 | 5 | 35 | 5 | |
3.89 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20 | 15 | M 4 | 10 | 4 | 43 | 95 | 12 | 35 | 6 | |
3.89 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 30 | 15 | M 4 | 15 | 4 | 32 | 95 | 9 | 35 | 9 | |
3.89 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 15 | 20 | M 6 | 18 | 6 | 110 | 170 | 37 | 60 | 14 | |
3.89 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20 | 20 | M 6 | 18 | 6 | 85 | 170 | 17 | 60 | 16 | |
6.75 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 25 | 40 | M 8 | 23 | 8 | 265 | 650 | 35 | 250 | 77 | |
8.02 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 30 | 40 | M 10 | 28 | 10 | 234 | 650 | 48 | 250 | 92.0 | |
4.56 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 25 | 20 | M 6 | 18 | 6 | 61 | 170 | 11 | 60 | 17 | |
4.87 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20 | 25 | M 6 | 18 | 6 | 130 | 280 | 30 | 95 | 28.0 | |
4.56 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 15 | 25 | M 6 | 18 | 6 | 165 | 280 | 45 | 95 | 25 | |
4.87 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 25 | 25 | M 6 | 18 | 6 | 89 | 280 | 27 | 95 | 29 | |
5.32 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 30 | 25 | M 6 | 18 | 6 | 71 | 280 | 19 | 95 | 31.0 | |
6.16 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 30 | 30 | M 8 | 20 | 8 | 113 | 400 | 28 | 140 | 47 | |
6.35 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 40 | 30 | M 8 | 20 | 8 | 106 | 400 | 13 | 140 | 60.0 | |
5.83 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20 | 30 | M 8 | 20 | 8 | 235 | 400 | 42 | 140 | 41.0 | |
5.32 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 15 | 30 | M 8 | 20 | 8 | 270 | 400 | 68 | 140 | 38 | |
5.83 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 25 | 30 | M 8 | 20 | 8 | 180 | 400 | 37 | 140 | 45 | |
8.02 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 30 | 40 | M 8 | 23 | 8 | 234 | 650 | 49 | 250 | 91.0 | |
9.17 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 40 | 40 | M 8 | 23 | 8 | 147 | 650 | 23 | 250 | 103.0 | |
11.66 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 40 | 50 | M 10 | 28 | 10 | 273 | 1000 | 58 | 400 | 168.0 | |
11.38 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20 | 50 | M 10 | 28 | 10 | 450 | 1000 | 95 | 400 | 112 | |
11.38 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 25 | 50 | M 10 | 28 | 10 | 425 | 1000 | 82 | 400 | 125.0 | |
10.62 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 30 | 50 | M 10 | 28 | 10 | 395 | 1000 | 73 | 400 | 135.0 | |
12.20 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 45 | 50 | M 10 | 33 | 10 | 250 | 1000 | 50 | 400 | 174.0 | |
12.99 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 50 | 50 | M 10 | 28 | 10 | 210 | 1000 | 37 | 400 | 183 | |
19.75 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 40 | 60 | M 10 | 28 | 10 | 390 | 1500 | 63 | 550 | 224.0 | |
19.75 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 40 | 60 | M 12 | 33 | 12 | 390 | 1500 | 60 | 550 | 243.0 | |
25.19 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 45 | 70 | M 10 | 28 | 10 | 450 | 1800 | 72 | 700 | 348.0 | |
21.63 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 25 | 75 | M 12 | 37 | 12 | 980 | 2300 | 270 | 850 | 299.0 | |
28.51 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 50 | 75 | M 12 | 37 | 12 | 530 | 2300 | 101 | 850 | 467.0 | |
25.06 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 40 | 75 | M 12 | 37 | 12 | 735 | 2300 | 118 | 850 | 384.0 | |
27.19 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 45 | 75 | M 12 | 37 | 12 | 690 | 2300 | 105 | 850 | 417.0 | |
30.48 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 55 | 75 | M 12 | 37 | 12 | 500 | 2300 | 90 | 850 | 469.0 | |
54.34 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 40 | 100 | M 16 | 42 | 16 | 2160 | 4200 | 283 | 1600 | 716.0 | |
58.32 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 50 | 100 | M 16 | 42 | 16 | 950 | 4200 | 220 | 1600 | 808.0 | |
59.64 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 55 | 100 | M 16 | 42 | 16 | 870 | 4200 | 170 | 1600 | 841.0 | |
60.98 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 60 | 100 | M 16 | 42 | 16 | 843 | 4200 | 142 | 1600 | 866.0 | |
71.56 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 75 | 100 | M 16 | 42 | 16 | 750 | 4200 | 110 | 1600 | 1026.0 |
Loading...
Materiale | Gomma naturale / Acciaio inox | Superficie | Vuoto |
---|
Configura
Proprietà di base
Altezza H(mm)
Diametro esterno D(mm)
Dimensione della filettatura G(mm)
Lunghezza della filettatura esterna I(mm)
Lunghezza della filettatura interna t(mm)
Velocità di molla (media) per CD del carico di pressione(N / mm)
Carico di pressione Fperm.(N)
Velocità di molla (media) per carico di taglio CS(N / mm)
Carico di taglio Fperm. (CS)(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali