Tamponi gomma-metallo KPR Tipo I

Tamponi gomma-metallo KPR Tipo I
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Elastomero: Durezza della gomma naturale 55° Shore A.
Parte metallica: Acciaio, zincato.
Componenti standard semplici e a un prezzo ragionevole utilizzati per il montaggio elastico. La qualità di gomma utilizzata ha proprietà fisiche perfette.La forma di un emisfero si traduce in una caratteristica di forza-corsa molto progressiva.
Tipo I: con filettatura interna.
Intervallo di temperatura: Da -40°C a +80°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
68501110
68501115
68501120
68501125
68501130
68501140
68501150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza H
(mm)
Diametro esterno D
(mm)
Dimensione della filettatura G
(mm)
Lunghezza della filettatura l
(mm)
Peso
(g)

1.86 €

1 Disponibile 4 giorni 510M 330.7

2.19 €

1 Disponibile 4 giorni 7.515M 442.7

2.57 €

1 Disponibile 4 giorni 1020M 668

3.21 €

1 Disponibile 4 giorni -25M 6611

3.82 €

1 Disponibile 4 giorni 1530M 8819

6.36 €

1 Disponibile 4 giorni 2040M 8836

8.88 €

1 Disponibile 4 giorni 2550M 101064

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Gomma naturale / Acciaio Superficie Zincato

Supporto tecnico