Tamponi gomma-metallo KPR Tipo A

Tamponi gomma-metallo KPR Tipo A
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Elastomero: Durezza della gomma naturale 55° Shore A.
Parte metallica: Acciaio, zincato.
Componenti standard semplici e a un prezzo ragionevole utilizzati per il montaggio elastico. La qualità della gomma utilizzata ha proprietà fisiche perfette. La forma di un emisfero ha come risultato una caratteristica di corsa forzata molto progressiva.
Tipo A: con perno filettato.
Intervallo di temperatura: Da -40°C a +80°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
68501010
68501015
68501020
68501025
68501030
68501040
68501050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza H
(mm)
Diametro esterno D
(mm)
Dimensione della filettatura G
(mm)
Lunghezza della filettatura l
(mm)
Peso
(g)

1.89 €

1 Disponibile 4 giorni 510M 360.7

2.19 €

1 Disponibile 4 giorni 7.515M 4102.6

2.59 €

1 Disponibile 4 giorni 1020M 61811

3.21 €

1 Disponibile 4 giorni -25M 61825

3.82 €

1 Disponibile 4 giorni 1530M 82040

6.36 €

1 Disponibile 4 giorni 2040M 82370

8.88 €

1 Disponibile 4 giorni 2550M 1028110

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Gomma naturale / Acciaio Superficie Zincato

Supporto tecnico