Tamponi gomma-metallo KP, Tipo I

Tamponi gomma-metallo KP, Tipo I
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Parti metalliche: Acciaio, zincato.
Elastomero: Durezza della gomma naturale 55° Shore A.
Componenti standard semplici e a prezzi ragionevoli utilizzati per il montaggio elastico. Quando si verifica un carico di taglio, la capacità di carico è notevolmente inferiore rispetto al carico di pressione. Ciò deve essere preso in considerazione quando si verificano forze di massa orizzontali o trazione della cinghia. La qualità della gomma utilizzata ha proprietà fisiche perfette.
Tipo I: con filettatura interna.
Intervallo di temperatura: da -40°C a +80°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
68503001
68503101
68503501
68504101
68504501
68505101
68505501
68506101
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza H
(mm)
Diametro esterno D
(mm)
Dimensione della filettatura G
(mm)
Lunghezza della filettatura interna I
(mm)
CD medio a velocità di molla
(N / mm)
Carico di pressione Fperm.
(N)
Peso
(g)

2.44 €

1 Disponibile 4 giorni 1010M 44--1.8

2.85 €

1 Disponibile 4 giorni 2420M 66156011

4.25 €

1 Disponibile 4 giorni 3630M 882314037

5.45 €

1 Disponibile 4 giorni 4035M 882715045

9.88 €

1 Disponibile 4 giorni 5850M 101033320127

11.21 €

1 Disponibile 4 giorni 6750M 8840400136

14.76 €

1 Disponibile 4 giorni 8975M 121255900341

37.58 €

1 Disponibile 4 giorni 136115M 16167518001042

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Gomma naturale / Acciaio Superficie Zincato

Supporto tecnico