Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
68503000 |
68503100 |
68503500 |
68504100 |
68504500 |
68505100 |
68505500 |
68506100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza H (mm) | Diametro esterno D (mm) | Dimensione della filettatura G (mm) | Lunghezza della filettatura l (mm) | CD medio a velocità di molla (N / mm) | Carico di pressione Fperm. (N) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.44 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | 10 | M 4 | 10 | 4 | - | 1.8 | |
2.88 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 24 | 20 | M 6 | 18 | 15 | 60 | 11 | |
4.25 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 36 | 30 | M 8 | 20 | 23 | 140 | 37 | |
5.45 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 40 | 35 | M 8 | 20 | 27 | 150 | 45 | |
9.88 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 58 | 50 | M 10 | 28 | 33 | 320 | 127 | |
11.21 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 67 | 50 | M 8 | 36 | 40 | 400 | 136 | |
14.76 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 89 | 75 | M 12 | 37 | 55 | 900 | 341 | |
37.58 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 136 | 115 | M 16 | 42 | 75 | 1800 | 1042 |
Loading...
Materiale | Gomma naturale / Acciaio | Superficie | Zincato |
---|
Configura
Proprietà di base
Altezza H(mm)
Diametro esterno D(mm)
Dimensione della filettatura G(mm)
Lunghezza della filettatura l(mm)
CD medio a velocità di molla(N / mm)
Carico di pressione Fperm.(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali