Tamponi gomma-metallo CT

Tamponi gomma-metallo CT
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Parti metalliche: Acciaio, zincato.
Elastomero: Durezza della gomma naturale 55° Shore A.
I tamponi gomma-metallo sono componenti standard semplici e di prezzo ragionevole utilizzati per il montaggio elastico. Quando si verifica un carico di taglio, la capacità di carico è notevolmente inferiore rispetto al carico di pressione. Ciò deve essere preso in considerazione quando si verificano forze di massa orizzontali o trazione della cinghia. La qualità della gomma utilizzata ha proprietà fisiche perfette.
Intervallo di temperatura. Da -40°C a +80°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
68572100
68572200
68572300
68572500
68572700
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza H
(mm)
Diametro esterno D
(mm)
Dimensione della filettatura G
(mm)
Lunghezza della filettatura l
(mm)
Velocità di molla (media) per CD del carico di pressione
(N / mm)
Carico di pressione Fperm.
(N)
Velocità di molla (media) per carico di taglio CS
(N / mm)
Carico di taglio Fperm. (CS)
(N)
Peso
(g)

2.03 €

1 Disponibile 4 giorni 1010M 4430354202

4.50 €

1 Disponibile 4 giorni 1520M 666527510358

5.85 €

1 Disponibile 4 giorni 2030M 88130650258532

11.65 €

1 Disponibile 4 giorni 4840M 8814587080130109

12.20 €

1 Disponibile 4 giorni 3050M 101020010006324072

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Gomma naturale / Acciaio Superficie Zincato

Supporto tecnico