Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
68563100 |
68563500 |
68564100 |
68564500 |
68565100 |
68565500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza H (mm) | Diametro esterno D (mm) | Dimensione della filettatura G (mm) | Lunghezza della filettatura l (mm) | CD medio a velocità di molla (N / mm) | Carico di pressione Fperm. (N) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.09 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 15 | 20 | M 6 | 18 | 100 | 300 | 15 | |
5.85 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20 | 30 | M 8 | 20 | 150 | 700 | 46 | |
11.65 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 48 | 40 | M 8 | 23 | 160 | 900 | 88 | |
14.24 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 30 | 50 | M 10 | 33 | 210 | 1100 | 140 | |
12.78 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 40 | 75 | M 12 | 37 | 600 | 3000 | 369 | |
35.30 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 55 | 100 | M 16 | 42 | 850 | 4100 | 975 |
Loading...
Materiale | Gomma naturale / Acciaio | Superficie | Zincato |
---|
Configura
Proprietà di base
Altezza H(mm)
Diametro esterno D(mm)
Dimensione della filettatura G(mm)
Lunghezza della filettatura l(mm)
CD medio a velocità di molla(N / mm)
Carico di pressione Fperm.(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali