Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
68594099 |
68594599 |
68595099 |
68595299 |
68595599 |
68596099 |
68596599 |
68597099 |
68597599 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro del montaggio della macchina D (mm) | Lunghezza L (mm) | Larghezza L2 (mm) | H2 (mm) | ID diametro interno (mm) | m (mm) | ZD (mm) | ZL (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.15 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 48 | 81 | 50 | 2 | 36 | 68 | 6.4 | 3.5 | 5 | |
2.74 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 60 | 106 | 60 | 3 | 46 | 90 | 8.5 | 9 | 11 | |
3.32 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 77 | 128 | 77 | 3 | 60 | 110 | 9.2 | 6 | 15 | |
3.78 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 82 | 128 | 82 | 3 | 65 | 110 | 11.2 | 9 | 17 | |
4.28 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 92 | 138 | 95 | 3 | 64 | 110 | 10.7 | 9 | 24 | |
5.12 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 106 | 172 | 108 | 4 | 82 | 146 | 14.2 | 9 | 40 | |
6.66 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 108 | 190 | 112 | 4 | 90 | 160 | 16.7 | 11 | 50 | |
6.21 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 121 | 188 | 122 | 4 | 92 | 158 | 13.7 | 9 | 44 | |
10.13 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 144 | 216 | 144 | 4 | 110 | 186 | 14.2 | 10 | 63 |
Loading...
Materiale | NBR | Superficie | Vuoto |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro del montaggio della macchina D(mm)
Lunghezza L(mm)
Larghezza L2(mm)
H2(mm)
ID diametro interno(mm)
m(mm)
ZD(mm)
ZL(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali