Ammortizzatori a vibrazione in gomma metallica MBM "Bubble Mount"

Ammortizzatori a vibrazione in gomma metallica MBM "Bubble Mount"
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Elastomero: Neoprene (Gomma cloroprenica).
Parti metalliche: Acciaio zincato.
Gli smorzatori di vibrazioni a bassa frequenza MBM sono utilizzati per isolare piccoli dispositivi, componenti elettronici e unità di controllo. Questi smorzatori sono utilizzati principalmente nel sottocarico delle sollecitazioni di compressione verticale. Proteggono in modo efficiente da vibrazioni e urti dannosi.
· Buon assorbimento delle vibrazioni e degli urti.
· Bassa frequenza naturale 8 - 16 Hz.
· Design piccolo e leggero.
Intervallo di temperatura da -30°C a +80°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
68550640
68550641
68550642
68550643
68550644
68550680
68550681
68550682
68550683
68550684
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Max. Carico ammesso
(N)
Colore Foro B1
(mm)
Carico minimo
(N)
Peso
(g)

7.10 €

1 Disponibile 4 giorni 17.6Giallo4.36.85

7.10 €

1 Disponibile 4 giorni 28.4Rosso4.311.75.5

7.10 €

1 Disponibile 4 giorni 49Verde4.321.56

7.10 €

1 Disponibile 4 giorni 66.7Blu4.326.46.5

7.10 €

1 Disponibile 4 giorni 80.4Bianco latte4.332.37

7.10 €

1 Disponibile 4 giorni 17.6Giallo6.56.85

7.10 €

1 Disponibile 4 giorni 28.4Rosso6.511.75.5

7.10 €

1 Disponibile 4 giorni 49Verde6.521.56

7.10 €

1 Disponibile 4 giorni 66.7Blu6.526.46.5

7.10 €

1 Disponibile 4 giorni 80.4Bianco latte6.532.37

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Neoprene/Acciaio Superficie Zincato Foro B2(mm) 4
Gamma della molla al carico minimo(mm) 1.35 Frequenza naturale al carico minimo(Hz) 16 Gamma della molla al carico massimo(mm) 2.7
Frequenza naturale al carico massimo(Hz) 8

Supporto tecnico