Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno D (mm) | Diametro interno d (mm) | Lunghezza della boccola interna l (mm) | Lunghezza della boccola esterna L (mm) | Carico radiale ammissibile, statico Fr (N) | Velocità della molla, radiale Cr (N / mm) | Carico assiale ammissibile, statico Fa (N) | Velocità della molla, assiale Ca (N / mm) | Angolo del giro ammissibile, Phi statico (°) | Coppia ammissibile, statica Md (Nm) | Velocità della molla Cf (Nm/Grad) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.45 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 16+0,1 | 8+0,15 | 17+/-0,1 | 15+/-0,2 | 300 | 2960 | 60 | 320 | 15 | 3.75 | 0.25 | 12 | |
8.84 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20+0,1 | 8+0,15 | 17+/-0,1 | 15+/-0,2 | 300 | 1650 | 60 | 230 | 15 | 3.00 | 0.2 | 18 | |
9.07 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 22+0,1 | 8+0,15 | 16+/-0,1 | 10+/-0,2 | 100 | 570 | 140 | 109 | 13 | 1.56 | 0.12 | 16 | |
9.56 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 18+0,1 | 10+0,15 | 20+/-0,1 | 18+/-0,3 | 300 | 3400 | 80 | 480 | 15 | 6.15 | 0.41 | 17 | |
10.06 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 22+0,1 | 10+0,15 | 33+/-0,1 | 30+/-0,3 | 2800 | 5890 | 410 | 540 | 15 | 10.80 | 0.72 | 48 | |
9.34 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 24+0,1 | 10+0,15 | 17+/-0,1 | 14+/-0,2 | 200 | 1400 | 160 | 200 | 15 | 3.75 | 0.25 | 26 | |
10.27 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 25+0,1 | 10+0,15 | 24+/-0,1 | 20+/-0,3 | 4000 | 2060 | 410 | 220 | 15 | 5.10 | 0.34 | 36 | |
11.72 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 24+0,1 | 12+0,15 | 38+/-0,1 | 35+/-0,3 | 3000 | 6100 | 1330 | 550 | 10 | 10.60 | 1.06 | 61 | |
11.23 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 25+0,1 | 12+0,15 | 28+/-0,1 | 25+/-0,3 | 4900 | 4070 | 500 | 415 | 10 | 7.90 | 0.79 | 46 | |
8.61 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 26+0,1 | 12+0,15 | 24+/-0,1 | 18+/-0,3 | 690 | 2220 | 680 | 252 | 13 | 6.63 | 0.51 | 37 | |
12.42 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 26+0,1 | 12+0,15 | 36+/-0,1 | 32+/-0,3 | 1370 | 3960 | 840 | 515 | 13 | 12.61 | 0.97 | 61 | |
10.76 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 30+0,1 | 13+0,15 | 40+/-0,1 | 40+/-0,3 | 1670 | 3625 | 2310 | 450 | 15 | 14.85 | 0.99 | 97 | |
14.34 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 30+0,1 | 14+0,15 | 76+/-0,1 | 67+/-0,3 | 3900 | 5200 | 2310 | 780 | 15 | 28.50 | 1.9 | 154 | |
11.49 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 32+0,15 | 16+0,2 | 17+/-0,1 | 16+/-0,3 | 1900 | 1580 | 310 | 250 | 12.5 | 8.88 | 0.71 | 39 | |
13.39 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 32+0,15 | 16+0,2 | 28+/-0,1 | 25+/-0,3 | 3600 | 4560 | 770 | 380 | 15 | 16.50 | 1.1 | 76 | |
14.59 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 32+0,15 | 16+0,2 | 54+/-0,1 | 50+/-0,3 | 3900 | 4900 | 1230 | 590 | 7.5 | 13.88 | 1.85 | 122 | |
14.81 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 40+0,15 | 16+0,2 | 38+/-0,1 | 32+/-0,3 | 1600 | 1800 | 320 | 350 | 15 | 16.20 | 1.08 | 117 | |
10.99 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 34+0,15 | 18+0,3 | 36+/-0,1 | 32+/-0,3 | 1570 | 4180 | 830 | 530 | 14 | 23.52 | 1.68 | 95 | |
15.93 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 45+0,15 | 20+0,3 | 62,5+/-0,1 | 55+/-0,3 | 3430 | 5435 | 1860 | 585 | 15 | 44.55 | 2.97 | 253 | |
15.93 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 45+0,15 | 20+0,3 | 62,5+/-0,1 | 59,5+/-0,3 | 3900 | 4820 | 910 | 530 | 15 | 37.95 | 2.53 | 262 | |
22.48 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 42+0,15 | 24+0,3 | 96+/-0,1 | 90+/-0,3 | 3900 | 8460 | 5040 | 1744 | 5 | 54.65 | 10.93 | 414 | |
19.12 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 50+0,15 | 25+0,3 | 67,5+/-0,1 | 65,5+/-0,3 | 6380 | 9800 | 760 | 975 | 15 | 84.00 | 5.6 | 390 | |
26.30 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 55+0,15 | 25+0,3 | 93,5+/-0,1 | 89,5+/-0,3 | 9800 | 10350 | 1650 | 1015 | 10 | 83.30 | 8.33 | 697 | |
15.54 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 40+0,15 | 26+0,3 | 45+/-0,1 | 40+/-0,3 | 4900 | 7830 | 2550 | 940 | 7 | 38.22 | 5.46 | 323 | |
25.99 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 55+0,15 | 30+0,4 | 94+/-0,1 | 89,5+/-0,3 | 13700 | 17460 | 2600 | 1490 | 10 | 131.30 | 13.13 | 657 | |
21.52 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 56+0,15 | 32+0,4 | 55+/-0,1 | 50+/-0,3 | 15000 | 7660 | 1300 | 905 | 12.5 | 87.60 | 7.01 | 323 | |
28.69 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 75+0,2 | 40+0,4 | 70+/-0,1 | 57+/-0,3 | 5900 | 6910 | 4510 | 880 | 14 | 210.00 | 15 | 816 | |
23.92 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 70+0,15 | 50+0,4 | 60+/-0,1 | 60+/-0,3 | 11700 | 15970 | 2940 | 2020 | 3 | 150.90 | 51.3 | 619 | |
32.67 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 80+0,2 | 50+0,4 | 100+/-0,1 | 95+/-0,3 | 14700 | 14960 | 3430 | 1740 | 8 | 150.40 | 18.8 | 1105 |
Loading...
Materiale | Acciaio / Gomma naturale | Superficie | Zincato |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno D(mm)
Diametro interno d(mm)
Lunghezza della boccola interna l(mm)
Lunghezza della boccola esterna L(mm)
Carico radiale ammissibile, statico Fr(N)
Velocità della molla, radiale Cr(N / mm)
Carico assiale ammissibile, statico Fa(N)
Velocità della molla, assiale Ca(N / mm)
Angolo del giro ammissibile, Phi statico(°)
Coppia ammissibile, statica Md(Nm)
Velocità della molla Cf(Nm/Grad)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali