Piastre del piede 2259, Tipo A

Piastre del piede 2259, Tipo A
  • Sconto volumi elevati
Tipo di materiale A: Cuscinetto a sfera assiale: acciaio da lavorazione, temprato a induzione, finitura in ossido nero.
Cuscinetto: acciaio, trattato termicamente, finitura in ossido nero.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
65520600
65520800
65521000
65521200
65521600
65522000
65522400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M
(mm)
Diametro esterno d2
(mm)
Altezza totale h1
(mm)
h2
(mm)
t
(mm)
Dimensione della chiave SW
(mm)
Capacità max. kN (statica)
(kN)
Peso
(g)

12.49 €

1 Disponibile 4 giorni M 620142.55101017.2

14.36 €

1 Disponibile 4 giorni M 8251847131836.7

18.17 €

1 Disponibile 4 giorni M 10322259172077.3

25.04 €

1 Disponibile 4 giorni M 1240266111935125.3

33.12 €

1 Disponibile 4 giorni M 165032713.52445249.2

44.13 €

1 Disponibile 4 giorni M 2060428173055478

58.12 €

1 Disponibile 4 giorni M 2460459.5193665665

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio Trattamento superficie corpo principale Ossido nero Tipo A

Supporto tecnico