Regolatori di livellamento di precisione - Livellatori di precisione MN 686.1, Acciaio inox

Regolatori di livellamento di precisione - Livellatori di precisione MN 686.1, Acciaio inox
  • Sconto volumi elevati
Materiale:
Versione in acciaio inox: Acciaio inox 1.4301 (AISI 304).
· Per superfici parallele.
· Altezza totale maggiore con ulteriore corsa di regolazione.
· Senza controdado.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
68699105
68699110
68699115
68699120
68699125
68699130
68699135
68699140
68699145
68699150
68699155
68699160
68699165
68699170
68699175
68699180
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M
(mm)
Tipo Vite opzionale Altezza (avvitata) h
(mm)
Altezza massima h1
(mm)
Gamma regolabile Δh
(mm)
Diametro esterno Dm
(mm)
Diametro interno dD
(mm)
Carico max. (incluso precarico) Ftot.
(kN)
Carica (escluso precarico) Faggiun.
(kN)
Peso
(g)

51.77 €

1 Disponibile 4 giorni M 15 x 1,0MN 686.1 15-6.6M 6284315256.627.1020.3066

57.90 €

1 Disponibile 4 giorni M 20 x 1,0MN 686.1 20-6.6M 6355520326.643.4036.56155

57.90 €

1 Disponibile 4 giorni M 20 x 1,0MN 686.1 20-9.0M 835552032943.4030.90148

57.90 €

1 Disponibile 4 giorni M 20 x 1,0MN 686.1 20-11.0M 10355520321143.4023.41138

68.27 €

1 Disponibile 4 giorni M 30 x 1,5MN 686.1 30-11.0M 10426725451184.0064.01367

68.27 €

1 Disponibile 4 giorni M 30 x 1,5MN 686.1 30-13.0M 124267254513.584.0054.82348

68.27 €

1 Disponibile 4 giorni M 30 x 1,5MN 686.1 30-17.0M 164267254517.584.0028.90319

76.90 €

1 Disponibile 4 giorni M 40 x 1,5MN 686.1 40-17.0M 165486325817.5148.0092.9764

76.90 €

1 Disponibile 4 giorni M 40 x 1,5MN 686.1 40-22.0M 205486325822148.0059.10704

76.90 €

1 Disponibile 4 giorni M 40 x 1,5MN 686.1 40-26.0M 245486325826148.0020.30647

126.39 €

1 Disponibile 4 giorni M 50 x 1,5MN 686.1 50-22.0M 2066106407022225.001361418

126.39 €

1 Disponibile 4 giorni M 50 x 1,5MN 686.1 50-26.0M 2466106407026225.0097.001340

135.99 €

1 Disponibile 4 giorni M 50 x 1,5MN 686.1 50-33.0M 3066106407033225.0020.601175

183.26 €

1 Disponibile 4 giorni M 60 x 2,0MN 686.1 60-26.0M 2476126508026323.00195.002046

183.26 €

1 Disponibile 4 giorni M 60 x 2,0MN 686.1 60-33.0M 3076126508033323.00118.001858

183.26 €

1 Disponibile 4 giorni M 60 x 2,0MN 686.1 60-39.0M 3676126508039323.0038.001640

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio inox (1.4301) Trattamento superficie corpo principale Non fornito

Supporto tecnico