Regolatori di livellamento di precisione - Regolatori di precisione MN 686.3, Acciaio inox

Regolatori di livellamento di precisione - Regolatori di precisione MN 686.3, Acciaio inox
  • Sconto volumi elevati
Materiale:
Versione in acciaio inox: Acciaio inox 1.4301 (AISI 304).
· Per superfici parallele.
· Altezza totale bassa con corsa di regolazione breve.
· Senza controdado.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
68699305
68699310
68699315
68699320
68699325
68699330
68699335
68699340
68699345
68699350
68699355
68699360
68699365
68699370
68699375
68699380
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M
(mm)
Tipo Vite opzionale Altezza (avvitata) h
(mm)
Altezza massima h1
(mm)
Gamma regolabile Δh
(mm)
Diametro esterno Dm
(mm)
Diametro interno dD
(mm)
Carico max. (incluso precarico) Ftot.
(kN)
Carica (escluso precarico) Faggiun.
(kN)
Peso
(g)

38.02 €

1 Disponibile 4 giorni M 15 x 1,0MN 686.3 15-6.6M 615194256.627.1020.3040

42.78 €

1 Disponibile 4 giorni M 20 x 1,0MN 686.3 20-6.6M 618235326.643.4020.3085

42.78 €

1 Disponibile 4 giorni M 20 x 1,0MN 686.3 20-9.0M 81823532943.4030.9081

42.78 €

1 Disponibile 4 giorni M 20 x 1,0MN 686.3 20-11.0M 1018235321143.4023.4177

53.24 €

1 Disponibile 4 giorni M 30 x 1,5MN 686.3 30-11.0M 1022297451184.0064.01206

53.24 €

1 Disponibile 4 giorni M 30 x 1,5MN 686.3 30-13.5M 12222974513.584.0054.82198

53.24 €

1 Disponibile 4 giorni M 30 x 1,5MN 686.3 30-17.5M 16222974517.584.0028.90182

66.53 €

1 Disponibile 4 giorni M 40 x 1,5MN 686.3 40-17.5M 16283795817.5148.0092.9419

66.53 €

1 Disponibile 4 giorni M 40 x 1,5MN 686.3 40-22.0M 20283795822148.0059.10390

66.53 €

1 Disponibile 4 giorni M 40 x 1,5MN 686.3 40-26.0M 24283795826148.0020.30356

97.19 €

1 Disponibile 4 giorni M 50 x 1,5MN 686.3 50-22.0M 203343107022225.00136748

97.19 €

1 Disponibile 4 giorni M 50 x 1,5MN 686.3 50-26.0M 243343107026225.0097.00710

97.19 €

1 Disponibile 4 giorni M 50 x 1,5MN 686.3 50-33.0M 303343107033225.0020.60629

127.10 €

1 Disponibile 4 giorni M 60 x 2,0MN 686.3 60-26.0M 243850128026323.00195.001102

127.10 €

1 Disponibile 4 giorni M 60 x 2,0MN 686.3 60-33.0M 303850128033323.00118.001011

127.10 €

1 Disponibile 4 giorni M 60 x 2,0MN 686.3 60-39.0M 363850128039323.0038.00906

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio inox (1.4301) Trattamento superficie corpo principale Non fornito

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico