Regolatori di livellamento di precisione - Spessori a sfera MN 686.5, Acciaio inox

Regolatori di livellamento di precisione - Spessori a sfera MN 686.5, Acciaio inox
  • Sconto volumi elevati
Materiale:
Versione in acciaio inox: Acciaio inox 1.4301 (AISI 304).
Per un angolo di inclinazione (alfa) fino a 4°. Se l’angolo di inclinazione (alfa) supera > 1° rispetto al parallelo, si consiglia l’uso di un MN 686.5 aggiuntivo per garantire un supporto stabile della testa del bullone.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
68699505
68699510
68699515
68699520
68699525
68699530
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Vite opzionale Diametro esterno Dm
(mm)
Altezza h+/-0,5
(mm)
Diametro interno D1
(mm)
D2
(mm)
d
(mm)
Peso
(g)

19.91 €

1 Disponibile 4 giorni MN 686.5 15M 62588.591523

21.53 €

1 Disponibile 4 giorni MN 686.5 20M 10321013142044

27.78 €

1 Disponibile 4 giorni MN 686.5 30M 164512.52021.430104

35.14 €

1 Disponibile 4 giorni MN 686.5 40M 2458162930.538215

54.22 €

1 Disponibile 4 giorni MN 686.5 50M 307020363848377

78.73 €

1 Disponibile 4 giorni MN 686.5 60M 3680204445.861462

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio inox (1.4301) Trattamento superficie corpo principale Non fornito

Supporto tecnico