Regolatori di livellamento di precisione - Regolatori di precisione testa a sfera MN 686.8, Acciaio inox

Regolatori di livellamento di precisione - Regolatori di precisione testa a sfera MN 686.8, Acciaio inox
  • Sconto volumi elevati
Materiale:
Versione in acciaio inox: Acciaio inox 1.4301 (AISI 304).
· Per superfici non parallele con pendenza fino a 4°.
· Altezza totale maggiore con ulteriore corsa di regolazione.
· Senza controdado.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
68699805
68699810
68699815
68699820
68699825
68699830
68699835
68699840
68699845
68699850
68699855
68699860
68699865
68699870
68699875
68699880
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M
(mm)
Tipo Vite opzionale Altezza (avvitata) h
(mm)
Altezza massima h1
(mm)
Gamma regolabile Δh
(mm)
Diametro esterno Dm
(mm)
Diametro interno dD
(mm)
Carico max. (incluso precarico) Ftot.
(kN)
Carica (escluso precarico) Faggiun.
(kN)
Peso
(g)

67.78 €

1 Disponibile 4 giorni M 15 x 1,0MN 686.8 15-6.6M 6355015256.627.1020.3089

72.58 €

1 Disponibile 4 giorni M 20 x 1,0MN 686.8 20-6.6M 6436320326.643.4036.56197

72.58 €

1 Disponibile 4 giorni M 20 x 1,0MN 686.8 20-9.0M 843632032943.4030.90187

72.58 €

1 Disponibile 4 giorni M 20 x 1,0MN 686.8 20-11.0M 10436320321143.4023.41175

95.81 €

1 Disponibile 4 giorni M 30 x 1,5MN 686.8 30-11.0M 10547925451184.0064.01484

95.81 €

1 Disponibile 4 giorni M 30 x 1,5MN 686.8 30-13.5M 125479254513.584.0054.82464

95.81 €

1 Disponibile 4 giorni M 30 x 1,5MN 686.8 30-17.5M 165479254517.584.0028.90428

123.46 €

1 Disponibile 4 giorni M 40 x 1,5MN 686.8 40-17.5M 1670102325817.5148.0092.91037

123.46 €

1 Disponibile 4 giorni M 40 x 1,5MN 686.8 40-22.0M 2070102325822148.0059.10959

123.46 €

1 Disponibile 4 giorni M 40 x 1,5MN 686.8 40-26.0M 2470102325826148.0020.30878

197.53 €

1 Disponibile 4 giorni M 50 x 1,5MN 686.8 50-22.0M 2083123407022225.001361838

197.53 €

1 Disponibile 4 giorni M 50 x 1,5MN 686.8 50-26.0M 2483123407026225.0097.001742

197.53 €

1 Disponibile 4 giorni M 50 x 1,5MN 686.8 50-33.0M 3083123407033225.0020.601528

265.63 €

1 Disponibile 4 giorni M 60 x 2,0MN 686.8 60-26.0M 2494144508026323.00195.002585

265.63 €

1 Disponibile 4 giorni M 60 x 2,0MN 686.8 60-33.0M 3094144508033323.00118.002351

265.63 €

1 Disponibile 4 giorni M 60 x 2,0MN 686.8 60-39.0M 3694144508039323.0038.002115

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio inox (1.4301) Trattamento superficie corpo principale Non fornito Angolo di inclinatura α appros.(°) 4

Supporto tecnico