Regolatori di livellamento di precisione - Regolatori di precisione testa a sfera MN 686.7, Standard

Regolatori di livellamento di precisione - Regolatori di precisione testa a sfera MN 686.7, Standard
  • Sconto volumi elevati
Materiale:
Versione standard: 42CrMo4V, N. 1.7225, zincato e passivato blu.
· Per superfici non parallele con pendenza fino a 4°.
· Altezza totale bassa con corsa di regolazione breve.
· Con controdado

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
68670500
68671000
68671500
68672000
68672500
68673000
68673500
68674000
68674500
68675000
68675500
68676000
68676500
68677000
68677500
68678000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M
(mm)
Tipo Vite opzionale Altezza (avvitata) h
(mm)
Altezza massima h1
(mm)
Gamma regolabile Δh
(mm)
Diametro esterno Dm
(mm)
Diametro interno dD
(mm)
Carico max. (incluso precarico) Ftot.
(kN)
Carica (escluso precarico) Faggiun.
(kN)
Peso
(g)

63.88 €

1 Disponibile 4 giorni M 15 x 1,0MN 686.7 15-6.6M 627314256.640.030.776

65.43 €

1 Disponibile 4 giorni M 20 x 1,0MN 686.7 20-6.6M 632375326.665.055.7156

65.43 €

1 Disponibile 4 giorni M 20 x 1,0MN 686.7 20-9.0M 83237532965.048.0149

65.53 €

1 Disponibile 4 giorni M 20 x 1,0MN 686.7 20-11.0M 1032375321165.037.9141

69.92 €

1 Disponibile 4 giorni M 30 x 1,5MN 686.7 30-11.0M 10414874511120.092.9395

69.85 €

1 Disponibile 4 giorni M 30 x 1,5MN 686.7 30-13.5M 12414874513.5120.080.4378

69.85 €

1 Disponibile 4 giorni M 30 x 1,5MN 686.7 30-17.5M 16414874517.5120.045.5352

95.73 €

1 Disponibile 4 giorni M 40 x 1,5MN 686.7 40-17.5M 16536295817.5210.0136834

95.67 €

1 Disponibile 4 giorni M 40 x 1,5MN 686.7 40-22.0M 20536295822210.090.0776

95.62 €

1 Disponibile 4 giorni M 40 x 1,5MN 686.7 40-26.0M 24536295826210.037.0714

125.86 €

1 Disponibile 4 giorni M 50 x 1,5MN 686.7 50-22.0M 206171107022330.0210.01438

125.87 €

1 Disponibile 4 giorni M 50 x 1,5MN 686.7 50-26.0M 246171107026330.0157.01372

125.89 €

1 Disponibile 4 giorni M 50 x 1,5MN 686.7 50-33.0M 306171107033330.053.01217

153.27 €

1 Disponibile 4 giorni M 60 x 2,0MN 686.7 60-26.0M 246779128026495.0322.01989

153.18 €

1 Disponibile 4 giorni M 60 x 2,0MN 686.7 60-33.0M 306779128033495.0218.01833

153.21 €

1 Disponibile 4 giorni M 60 x 2,0MN 686.7 60-39.0M 366779128039495.0101.01658

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio (42CrMo4V) Trattamento superficie corpo principale Zincato (blu) Angolo di inclinatura α appros.(°) 4

Supporto tecnico