Regolatori di livellamento di precisione - Regolatori di precisione testa a sfera MN 686.7, Acciaio inox (Codici componente)

Regolatori di livellamento di precisione - Regolatori di precisione testa a sfera MN 686.7, Acciaio inox
  • Sconto volumi elevati
Materiale:
Versione in acciaio inox: Acciaio inox 1.4301 (AISI 304).
· Per superfici non parallele con pendenza fino a 4°.
· Altezza totale bassa con corsa di regolazione breve.
· Con controdado

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
68699705
68699710
68699715
68699720
68699725
68699730
68699735
68699740
68699745
68699750
68699755
68699760
68699765
68699770
68699775
68699780
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M
(mm)
Tipo Vite opzionale Altezza (avvitata) h
(mm)
Altezza massima h1
(mm)
Gamma regolabile Δh
(mm)
Diametro esterno Dm
(mm)
Diametro interno dD
(mm)
Carico max. (incluso precarico) Ftot.
(kN)
Carica (escluso precarico) Faggiun.
(kN)
Peso
(g)

87.83 €

1 Disponibile 4 giorni M 15 x 1,0MN 686.7 15-6.6M 627314256.627.1020.3076

90.95 €

1 Disponibile 4 giorni M 20 x 1,0MN 686.7 20-6.6M 632375326.643.4036.56156

90.87 €

1 Disponibile 4 giorni M 20 x 1,0MN 686.7 20-9.0M 83237532943.4030.90149

90.87 €

1 Disponibile 4 giorni M 20 x 1,0MN 686.7 20-11.0M 1032375321143.4023.41141

96.15 €

1 Disponibile 4 giorni M 30 x 1,5MN 686.7 30-11.0M 1041487451184.0064.01395

96.16 €

1 Disponibile 4 giorni M 30 x 1,5MN 686.7 30-13.5M 12414874513.584.0054.82378

96.15 €

1 Disponibile 4 giorni M 30 x 1,5MN 686.7 30-17.5M 16414874517.584.0028.90352

155.59 €

1 Disponibile 4 giorni M 40 x 1,5MN 686.7 40-17.5M 16536295817.5148.0092.9834

155.59 €

1 Disponibile 4 giorni M 40 x 1,5MN 686.7 40-22.0M 20536295822148.0059.10776

155.59 €

1 Disponibile 4 giorni M 40 x 1,5MN 686.7 40-26.0M 24536295826148.0020.30714

231.42 €

1 Disponibile 4 giorni M 50 x 1,5MN 686.7 50-22.0M 206171107022225.001361438

231.42 €

1 Disponibile 4 giorni M 50 x 1,5MN 686.7 50-26.0M 246171107026225.0097.001372

231.42 €

1 Disponibile 4 giorni M 50 x 1,5MN 686.7 50-33.0M 306171107033225.0020.601217

254.87 €

1 Disponibile 4 giorni M 60 x 2,0MN 686.7 60-26.0M 246779128026323.00195.001989

254.87 €

1 Disponibile 4 giorni M 60 x 2,0MN 686.7 60-33.0M 306779128033323.00118.001833

254.87 €

1 Disponibile 4 giorni M 60 x 2,0MN 686.7 60-39.0M 366779128039323.0038.001658

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio inox (1.4301) Trattamento superficie corpo principale Non fornito Angolo di inclinatura α appros.(°) 4

Supporto tecnico