Regolatori di livellamento di precisione - Regolatori di precisione testa a sfera MN 686.4, Acciaio inox

Regolatori di livellamento di precisione - Regolatori di precisione testa a sfera MN 686.4, Acciaio inox
  • Sconto volumi elevati
Materiale:
Versione in acciaio inox: Acciaio inox 1.4301 (AISI 304).
· Per superfici non parallele con pendenza fino a 4°.
· Altezza totale bassa con corsa di regolazione breve.
· Senza controdado.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
68699405
68699410
68699415
68699420
68699425
68699430
68699435
68699440
68699445
68699450
68699455
68699460
68699465
68699470
68699475
68699480
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M
(mm)
Tipo Vite opzionale Altezza (avvitata) h
(mm)
Altezza massima h1
(mm)
Gamma regolabile Δh
(mm)
Diametro esterno Dm
(mm)
Diametro interno dD
(mm)
Carico max. (incluso precarico) Ftot.
(kN)
Carica (escluso precarico) Faggiun.
(kN)
Peso
(g)

52.84 €

1 Disponibile 4 giorni M 15 x 1,0MN 686.4 15-6.6M 622264256.627.1020.3062

58.37 €

1 Disponibile 4 giorni M 20 x 1,0MN 686.4 20-6.6M 626315326.643.4036.56125

58.43 €

1 Disponibile 4 giorni M 20 x 1,0MN 686.4 20-9.0M 82631532943.4030.90120

58.43 €

1 Disponibile 4 giorni M 20 x 1,0MN 686.4 20-11.0M 1026315321143.4023.41114

73.41 €

1 Disponibile 4 giorni M 30 x 1,5MN 686.4 30-11.0M 1034417451184.0064.01325

73.41 €

1 Disponibile 4 giorni M 30 x 1,5MN 686.4 30-13.5M 12344174513.584.0054.82313

73.41 €

1 Disponibile 4 giorni M 30 x 1,5MN 686.4 30-17.5M 16344174517.584.0028.90288

96.12 €

1 Disponibile 4 giorni M 40 x 1,5MN 686.4 40-17.5M 16445395817.5148.0092.9685

96.12 €

1 Disponibile 4 giorni M 40 x 1,5MN 686.4 40-22.0M 20445395822148.0059.10637

96.12 €

1 Disponibile 4 giorni M 40 x 1,5MN 686.4 40-26.0M 24445395826148.0020.30590

142.13 €

1 Disponibile 4 giorni M 50 x 1,5MN 686.4 50-22.0M 205060107022225.001361161

142.13 €

1 Disponibile 4 giorni M 50 x 1,5MN 686.4 50-26.0M 245060107026225.0097.001098

142.13 €

1 Disponibile 4 giorni M 50 x 1,5MN 686.4 50-33.0M 305060107033225.0020.60975

171.81 €

1 Disponibile 4 giorni M 60 x 2,0MN 686.4 60-26.0M 245668128026323.00195.001650

171.81 €

1 Disponibile 4 giorni M 60 x 2,0MN 686.4 60-33.0M 305668128033323.00118.001510

171.81 €

1 Disponibile 4 giorni M 60 x 2,0MN 686.4 60-39.0M 365668128039323.0038.001365

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio inox (1.4301) Trattamento superficie corpo principale Non fornito Angolo di inclinatura α appros.(°) 4

Supporto tecnico