Regolatori di livellamento di precisione - Regolatore di precisione testa a sfera MN 686.9, Standard

Regolatori di livellamento di precisione - Regolatore di precisione testa a sfera MN 686.9, Standard
  • Sconto volumi elevati
Materiale:
Versione standard: 42CrMo4V, N. 1.7225, zincato e blu passivato.
· Per superfici non parallele con pendenza fino a 4°.
· Altezza totale maggiore con ulteriore corsa di regolazione.
· Con controdado

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
68690500
68691000
68691500
68692000
68692500
68693000
68693500
68694000
68694500
68695000
68695500
68696000
68696500
68697000
68697500
68698000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M
(mm)
Tipo Vite opzionale Altezza (avvitata) h
(mm)
Altezza massima h1
(mm)
Gamma regolabile Δh
(mm)
Diametro esterno Dm
(mm)
Diametro interno dD
(mm)
Carico max. (incluso precarico) Ftot.
(kN)
Carica (escluso precarico) Faggiun.
(kN)
Peso
(g)

79.79 €

1 Disponibile 4 giorni M 15 x 1,0MN 686.9 15-6.6M 6405010256.640.030.798

83.89 €

1 Disponibile 4 giorni M 20 x 1,0MN 686.9 20-6.6M 6496314326.665.055.7215

84.01 €

1 Disponibile 4 giorni M 20 x 1,0MN 686.9 20-9.0M 849631432965.048.0205

84.01 €

1 Disponibile 4 giorni M 20 x 1,0MN 686.9 20-11.0M 10496314321165.037.9193

98.06 €

1 Disponibile 4 giorni M 30 x 1,5MN 686.9 30-11.0M 106179184511120.092.9523

98.16 €

1 Disponibile 4 giorni M 30 x 1,5MN 686.9 30-13.5M 126179184513.5120.080.4502

98.17 €

1 Disponibile 4 giorni M 30 x 1,5MN 686.9 30-17.5M 166179184517.5120.045.5462

111.06 €

1 Disponibile 4 giorni M 40 x 1,5MN 686.9 40-17.5M 1679102235817.5210.01361106

111.06 €

1 Disponibile 4 giorni M 40 x 1,5MN 686.9 40-22.0M 2079102235822210.090.01027

111.01 €

1 Disponibile 4 giorni M 40 x 1,5MN 686.9 40-26.0M 2479102235826210.037.0959

159.25 €

1 Disponibile 4 giorni M 50 x 1,5MN 686.9 50-22.0M 2094123297022330.0210.01978

159.21 €

1 Disponibile 4 giorni M 50 x 1,5MN 686.9 50-26.0M 2494123297026330.0157.01882

159.21 €

1 Disponibile 4 giorni M 50 x 1,5MN 686.9 50-33.0M 3094123297033330.053.01666

214.22 €

1 Disponibile 4 giorni M 60 x 2,0MN 686.9 60-26.0M 24105144398026495.0322.02747

214.20 €

1 Disponibile 4 giorni M 60 x 2,0MN 686.9 60-33.0M 30105144398033495.0218.02508

214.23 €

1 Disponibile 4 giorni M 60 x 2,0MN 686.9 60-39.0M 36105144398039495.0101.02280

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio (42CrMo4V) Trattamento superficie corpo principale Zincato (blu) Angolo di inclinatura α appros.(°) 4

Supporto tecnico