Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
68699905 |
68699910 |
68699915 |
68699920 |
68699925 |
68699930 |
68699935 |
68699940 |
68699945 |
68699950 |
68699955 |
68699960 |
68699965 |
68699970 |
68699975 |
68699980 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M (mm) | Tipo | Vite opzionale | Altezza (avvitata) h (mm) | Altezza massima h1 (mm) | Gamma regolabile Δh (mm) | Diametro esterno Dm (mm) | Diametro interno dD (mm) | Carico max. (incluso precarico) Ftot. (kN) | Carica (escluso precarico) Faggiun. (kN) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.13 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 15 x 1,0 | MN 686.9 15-6.6 | M 6 | 40 | 50 | 10 | 25 | 6.6 | 27.10 | 20.30 | 98 | |
78.44 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 20 x 1,0 | MN 686.9 20-6.6 | M 6 | 49 | 63 | 14 | 32 | 6.6 | 43.40 | 36.56 | 215 | |
78.44 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 20 x 1,0 | MN 686.9 20-9.0 | M 8 | 49 | 63 | 14 | 32 | 9 | 43.40 | 30.90 | 205 | |
78.44 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 20 x 1,0 | MN 686.9 20-11.0 | M 10 | 49 | 63 | 14 | 32 | 11 | 43.40 | 23.41 | 193 | |
100.72 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 30 x 1,5 | MN 686.9 30-11.0 | M 10 | 61 | 79 | 18 | 45 | 11 | 84.00 | 64.01 | 523 | |
100.72 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 30 x 1,5 | MN 686.9 30-13.5 | M 12 | 61 | 79 | 18 | 45 | 13.5 | 84.00 | 54.82 | 502 | |
100.72 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 30 x 1,5 | MN 686.9 30-17.5 | M 16 | 61 | 79 | 18 | 45 | 17.5 | 84.00 | 28.90 | 462 | |
129.51 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 40 x 1,5 | MN 686.9 40-17.5 | M 16 | 79 | 102 | 23 | 58 | 17.5 | 148.00 | 92.9 | 1106 | |
129.51 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 40 x 1,5 | MN 686.9 40-22.0 | M 20 | 79 | 102 | 23 | 58 | 22 | 148.00 | 59.10 | 1027 | |
129.51 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 40 x 1,5 | MN 686.9 40-26.0 | M 24 | 79 | 102 | 23 | 58 | 26 | 148.00 | 20.30 | 959 | |
208.22 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 50 x 1,5 | MN 686.9 50-22.0 | M 20 | 94 | 123 | 29 | 70 | 22 | 225.00 | 136 | 1978 | |
208.24 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 50 x 1,5 | MN 686.9 50-26.0 | M 24 | 94 | 123 | 29 | 70 | 26 | 225.00 | 97.00 | 1882 | |
208.22 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 50 x 1,5 | MN 686.9 50-33.0 | M 30 | 94 | 123 | 29 | 70 | 33 | 225.00 | 20.60 | 1666 | |
297.05 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 60 x 2,0 | MN 686.9 60-26.0 | M 24 | 105 | 144 | 39 | 80 | 26 | 323.00 | 195.00 | 2747 | |
353.63 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 60 x 2,0 | MN 686.9 60-33.0 | M 30 | 105 | 144 | 39 | 80 | 33 | 323.00 | 118.00 | 2508 | |
297.05 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 60 x 2,0 | MN 686.9 60-39.0 | M 36 | 105 | 144 | 39 | 80 | 39 | 323.00 | 38.00 | 2280 |
Loading...
Materiale corpo | Acciaio inox (1.4301) | Trattamento superficie corpo principale | Non fornito | Angolo di inclinatura α appros.(°) | 4 |
---|
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M(mm)
Tipo
Vite opzionale
Altezza (avvitata) h(mm)
Altezza massima h1(mm)
Gamma regolabile Δh(mm)
Diametro esterno Dm(mm)
Diametro interno dD(mm)
Carico max. (incluso precarico) Ftot.(kN)
Carica (escluso precarico) Faggiun.(kN)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali