Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
65520601 |
65520801 |
65521001 |
65521002 |
65521201 |
65521202 |
65521601 |
65521602 |
65522001 |
65522002 |
65522401 |
65522402 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M (mm) | Lunghezza di avvitatura l1 (mm) | Diametro esterno d2 (mm) | Lunghezza della filettatura l2 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | Dimensione della chiave SW (mm) | Carico di pressione stat. (kN) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.50 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 6 | 60 | 20 | 57 | 14 | 2.5 | 10 | 10 | 29 | |
23.84 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 8 | 80 | 25 | 76 | 18 | 4 | 13 | 18 | 66 | |
28.88 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 10 | 100 | 32 | 95.5 | 22 | 5 | 17 | 20 | 133 | |
31.51 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 10 | 150 | 32 | 145.5 | 22 | 5 | 17 | 20 | 159 | |
32.93 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 12 | 100 | 40 | 94.5 | 26 | 6 | 19 | 35 | 211 | |
37.34 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 12 | 150 | 40 | 144.5 | 26 | 6 | 19 | 35 | 247 | |
43.38 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 16 | 100 | 50 | 94 | 32 | 7 | 24 | 45 | 407 | |
49.75 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 16 | 200 | 50 | 194 | 32 | 7 | 24 | 45 | 540 | |
64.77 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 20 | 100 | 60 | 92.5 | 42 | 8 | 30 | 55 | 72 | |
73.02 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 20 | 200 | 60 | 195.5 | 42 | 8 | 30 | 55 | 924 | |
72.14 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 24 | 100 | 60 | 91 | 45 | 9.5 | 36 | 65 | 935 | |
81.78 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 24 | 200 | 60 | 191 | 45 | 9.5 | 36 | 65 | 1231 |
Loading...
Materiale corpo | Acciaio | Trattamento superficie corpo principale | Ossido nero |
---|
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M(mm)
Lunghezza di avvitatura l1(mm)
Diametro esterno d2(mm)
Lunghezza della filettatura l2(mm)
h1(mm)
h2(mm)
Dimensione della chiave SW(mm)
Carico di pressione stat.(kN)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali