Piastre del piede 2259, Tipo N

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
65599206
65599208
65599210
65599212
65599216
65599220
65599224
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M
(mm)
Diametro esterno d2
(mm)
Altezza totale h1
(mm)
h2
(mm)
t
(mm)
Dimensione della chiave SW
(mm)
Capacità max. kN (statica)
(kN)
Peso
(g)

17.73 €

1 Disponibile 4 giorni M 620142.5510817.2

20.45 €

1 Disponibile 4 giorni M 8251847131436.7

27.04 €

1 Disponibile 4 giorni M 10322259171677.3

35.57 €

1 Disponibile 4 giorni M 1240266111928125

54.59 €

1 Disponibile 4 giorni M 165032713.52436249

68.31 €

1 Disponibile 4 giorni M 2060428173044478

89.92 €

1 Disponibile 4 giorni M 2460459.5193652665

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio inox (1.4301) Trattamento superficie corpo principale Non fornito Tipo N

Supporto tecnico