Cuscinetti di livellamento 2259, Tipo D

Cuscinetti di livellamento 2259, Tipo D
  • Sconto volumi elevati
Tipo di materiale D: Cuscinetto a sfera: acciaio inox 1.4305 (AISI 303).
Tampone: POM in plastica, bianco,
Intervallo di temperatura: da -30°C a +80°C.

* Le cifre si applicano solo alla temperatura ambiente, a temperature più elevate la capacità di carico viene ridotta.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
65522600
65522800
65523000
65523200
65523600
65524000
65524400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M
(mm)
Diametro esterno d2
(mm)
Altezza totale h1
(mm)
h2
(mm)
t
(mm)
Dimensione della chiave SW
(mm)
Capacità max. kN (statica)
(kN)
Peso
(g)

13.43 €

1 Disponibile 4 giorni M 620142.5510*48.2

15.55 €

1 Disponibile 4 giorni M 825184713*717.2

19.90 €

1 Disponibile 4 giorni M 1032225917*1035.8

27.42 €

1 Disponibile 4 giorni M 12402661119*1854.3

36.29 €

1 Disponibile 4 giorni M 165032713.524*20103.2

47.91 €

1 Disponibile 4 giorni M 20604281730*22205

63.07 €

1 Disponibile 4 giorni M 2460459.51936*25285.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Plastica/Acciaio inox Trattamento superficie corpo principale Non fornito Tipo D

Supporto tecnico