Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
68591200 |
68591300 |
68591500 |
68591800 |
68592100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione | Diametro esterno DA (mm) | DU (mm) | Altezza H (mm) | Livellamento h (mm) | Dimensione della filettatura d (mm) | Lunghezza filettatura (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.64 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | KA_010 | 73 | 53 | 30 | 10 | M 10 | 60 | 0.27 | |
37.44 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | KA_090 | 90 | 73 | 35 | 10 | M 12 | 100 | 0.60 | |
46.78 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | KA_015 | 120 | 95 | 35 | 12 | M 12 | 100 | 0.94 | |
71.60 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | KA_020 | 150 | 120 | 40 | 12 | M 16 | 100 | 2.24 | |
78.57 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | KA_030 | 200 | 170 | 45 | 15 | M 20 x 1,5 | 120 | 4.90 |
Loading...
Tipo | Tipo di montaggio | Materiale | Acciaio / NBR | Superficie | Con cromatura |
---|
Configura
Proprietà di base
Dimensione
Diametro esterno DA(mm)
DU(mm)
Altezza H(mm)
Livellamento h(mm)
Dimensione della filettatura d(mm)
Lunghezza filettatura(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali