Montaggi a macchina, Failsafe, con Flangia quadrata (Codici componente)

Montaggi a macchina, Failsafe, con Flangia quadrata
  • Sconto volumi elevati
Materiale:
Elastomero: Gomma naturale 62° +/-5° Shore A.
Parti metalliche: Acciaio, qualità 5.6, zincato.
I montaggi a macchina failsafe possono essere utilizzati universalmente come montaggi elastici per tutti i tipi di macchine. Soprattutto se si possono prevedere forze di trazione, questi montaggi failsafe sono la scelta perfetta dell’elemento di smorzamento.
Intervallo di temperatura: Da -40°C a +80°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
68598000
68598500
68599000
68599500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Superficie Diametro esterno D
(mm)
D2
(mm)
d
(mm)
Dimensione della filettatura interna G
(mm)
Altezza H
(mm)
Lunghezza L
(mm)
m
(mm)
s
(mm)
Velocità di molla (media) per CD del carico di pressione
(N / mm)
Carico di pressione Fperm.
(N)
Gamma della molla+/-20% a Fperm.
(mm)
Peso
(kg)

24.71 €

1 Disponibile 4 giorni Zincato101609M 1240108883200050002.50.67

48.48 €

1 Disponibile 4 giorni Vuoto15011012.5M 1651.516813245200130002.52.04

70.35 €

1 Disponibile 4 giorni Zincato17712513M 20631841504.54800168003.53.10

101.40 €

1 Disponibile 4 giorni Zincato19215013M 207020016565200182003.54.45

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo di montaggio Materiale Gomma naturale / Acciaio

Supporto tecnico