Montaggi a macchina, Non failsafe, con Flangia ovale (Codici componente)

Montaggi a macchina, Non failsafe, con Flangia ovale
  • Sconto volumi elevati
Materiale:
Elastomero: Gomma naturale 62° +/-5° Shore A.
Parti metalliche: Acciaio, qualità 5.6, zincato.
Montaggi elastici per macchine.
Non failsafe: Per applicazioni senza forze di trazione.
Intervallo di temperatura: Da -40°C a +80°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
68594001
68594501
68595001
68595201
68595501
68596001
68596501
68597001
68597501
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(mm)
D2
(mm)
d
(mm)
Dimensione della filettatura interna G
(mm)
Altezza H
(mm)
Lunghezza L
(mm)
L2
(mm)
m
(mm)
s
(mm)
Velocità di molla (media) per CD del carico di pressione
(N / mm)
Carico di pressione Fperm.
(N)
Gamma della molla+/-20% a Fperm.
(mm)
Peso
(kg)

14.77 €

1 Disponibile 4 giorni 48386.2M 8238150681.5125012501.00.10

16.05 €

1 Disponibile 4 giorni 60468,3 x 16M 10311066075 - 903250037501.50.23

18.55 €

1 Disponibile 4 giorni 77599M 1030128771102250050002.00.52

23.23 €

1 Disponibile 4 giorni 826411M 1035128821103350070002.00.41

23.23 €

1 Disponibile 4 giorni 9273.510.5M 1245138951103330082502.50.62

25.14 €

1 Disponibile 4 giorni 1068114 x 18M 1238172108138 - 14634100102502.50.66

28.63 €

1 Disponibile 4 giorni 1088316.5M 16501901121605320096003.01.26

30.69 €

1 Disponibile 4 giorni 1219213.5M 164218812215833400102003.00.98

41.19 €

1 Disponibile 4 giorni 14412014 x 18M 164821614418643600136503.81.62

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo di montaggio Materiale Gomma naturale / Acciaio Superficie Vuoto

Supporto tecnico