Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
68598001 |
68598501 |
68599001 |
68599501 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno D (mm) | D2 (mm) | d (mm) | Dimensione della filettatura interna G (mm) | Altezza H (mm) | Lunghezza L (mm) | m (mm) | s (mm) | Velocità di molla (media) per CD del carico di pressione (N / mm) | Carico di pressione Fperm. (N) | Gamma della molla+/-20% a Fperm. (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.19 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 101 | 60 | 9 | M 12 | 40 | 108 | 88 | 3 | 2000 | 5000 | 2.5 | 0.67 | |
45.31 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 150 | 110 | 12.5 | M 16 | 51.5 | 168 | 132 | 4 | 5200 | 13000 | 2.5 | 2.04 | |
66.56 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 177 | 125 | 13 | M 20 | 63 | 184 | 150 | 4.5 | 4800 | 16800 | 3.5 | 3.10 | |
95.05 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 192 | 150 | 13 | M 20 | 70 | 200 | 165 | 6 | 5200 | 18200 | 3.5 | 4.45 |
Loading...
Tipo | Tipo di montaggio | Materiale | Gomma naturale / Acciaio | Superficie | Zincato |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno D(mm)
D2(mm)
d(mm)
Dimensione della filettatura interna G(mm)
Altezza H(mm)
Lunghezza L(mm)
m(mm)
s(mm)
Velocità di molla (media) per CD del carico di pressione(N / mm)
Carico di pressione Fperm.(N)
Gamma della molla+/-20% a Fperm.(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali