Rulli trasportatori con cilindro in plastica, Blu, con Filettatura esterna (Codici componente)

Rulli trasportatori con cilindro in plastica, Blu, con Filettatura esterna
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Rullo trasportatore in plastica, assale realizzato in acciaio.
Rullo trasportatore realizzato in materiale termoplastico con cuscinetti in acciaio e sigillo a labirinto per applicazioni pesanti e motorizzate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
65654502
65654503
65654504
65654505
65654506
65654632
65654633
65654634
65654635
65654636
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro del castore
(mm)
Spessore della parete del tubo
(mm)
Lunghezza del castore RL
(mm)
Lunghezza di montaggio EL
(mm)
Lunghezza dell’assiale AL
(mm)
Dimensione della filettatura esterna
(mm)
Capacità di carico
(kg)
Peso
(kg)

41.96 €

1 Disponibile 4 giorni 502.8200217247M 101000.39

61.95 €

1 Disponibile 4 giorni 502.8300317347M 10500.49

67.22 €

1 Disponibile 4 giorni 502.8400417447M 10300.60

72.50 €

1 Disponibile 4 giorni 502.8500517547M 10200.75

77.77 €

1 Disponibile 4 giorni 502.8600617647M 10100.87

47.82 €

1 Disponibile 4 giorni 633.0200219249M 121400.77

52.69 €

1 Disponibile 4 giorni 633.0300319349M 12800.88

57.59 €

1 Disponibile 4 giorni 633.0400419449M 12500.98

62.46 €

1 Disponibile 4 giorni 633.0500519549M 12301.08

67.32 €

1 Disponibile 4 giorni 633.0600619649M 12201.49

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Roller Type Rulli in plastica Materiale Plastica / Acciaio Superficie Vuoto
Tipo K3

Supporto tecnico