Cuscinetti a sfere reggispinta semplici

Cuscinetti a sfere reggispinta semplici
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio, zincato.
Cuscinetto a sfere reggispinta semplice con una fila di sfere, adatto per piastre girevoli o dispositivi simili con distribuzione uniforme del carico. Grazie alla struttura semplice, non progettata per momenti al di fuori dell’asse di rotazione. Il montaggio deve essere solo orizzontale.
Tipo A: Con flangia nella parte superiore.
Tipo B: Senza flangia nella parte superiore.

* Nessun foro ovale, foro con ø d.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
77790301
77790302
77790303
77790304
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Diametro del cerchio del foro dei fori di montaggio D
(mm)
Altezza totale H
(mm)
Larghezza del foro lungo d
(mm)
Lunghezza dell’area di montaggio P
(mm)
Larghezza dell’area di montaggio P1
(mm)
Distanza del foro tra i fori lunghi (P) M
(mm)
Distanza del foro tra i fori lunghi (P1 max.) M1
(mm)
Distanza del foro tra i fori lunghi (P1 min.) N
(mm)
Dimensione della filettatura interna G
(mm)
Capacità di carico
(kg)
Peso
(kg)

1.81 €

1 Disponibile 4 giorni A60126,5*57574343--500.1

5.20 €

1 Disponibile 4 giorni A87.5176,5*95707545--2800.3

13.93 €

1 Disponibile 4 giorni B2819910585806053M 105000.5

26.24 €

1 Disponibile 4 giorni B4329111381091058075M 126001.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Superficie Zincato

Supporto tecnico