Grilli, Curvati, Versione commerciale, Acciaio inox

Grilli, Curvati, Versione commerciale, Acciaio inox
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio inox forgiato V4A (A4).
· Versione economica senza marcatura CE.
· Ad esempio per il fissaggio di catene rotonde in acciaio o di funi metalliche.
· Non consentito come dispositivo di sollevamento o in aree rilevanti per la sicurezza.
Intervallo di temperatura: Da -20°C a +200°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
65468906A4
65468908A4
65468910A4
65468912A4
65468916A4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale
(mm)
Misura nominale
(poll.)
Larghezza interna b1
(mm)
Diametro del bullone d4
(mm)
Altezza interna h1
(mm)
Limite del carico di lavoro (WLL)
(kg)
Peso
(g)

2.57 €

1 Disponibile 4 giorni 61/41262410030

3.67 €

1 Disponibile 4 giorni 85/161683220070

7.44 €

1 Disponibile 4 giorni 103/8201040320130

8.37 €

1 Disponibile 4 giorni 121/2241248500240

21.71 €

1 Disponibile 4 giorni 165/8321664800500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Cavallotti Materiale Acciaio inox (A4) Superficie Vuoto

Supporto tecnico