Grilli, Diritti, Versione commerciale, Acciaio, Zincato

Grilli, Diritti, Versione commerciale, Acciaio, Zincato
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Forgiato in acciaio, zincato.
· Versione economica senza marcatura CE.
· Ad esempio per il fissaggio di catene rotonde in acciaio o di funi metalliche.
· Non consentito come dispositivo di sollevamento o in aree rilevanti per la sicurezza.
Intervallo di temperatura: Da -20°C a +200°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
65468806V
65468808V
65468810V
65468811V
65468812V
65468814V
65468816V
65468819V
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale
(mm)
Misura nominale
(poll.)
Larghezza interna b1
(mm)
Diametro del bullone d4
(mm)
Altezza interna h1
(mm)
Limite del carico di lavoro (WLL)
(kg)
Peso
(g)

0.84 €

1 Disponibile 4 giorni 61/41262410030

1.27 €

1 Disponibile 4 giorni 85/161683220070

1.84 €

1 Disponibile 4 giorni 103/8201040320130

2.46 €

1 Disponibile 4 giorni 117/16221144400170

3.11 €

1 Disponibile 4 giorni 121/2241248500240

2.57 €

1 Disponibile 4 giorni 149/16281456600350

5.91 €

1 Disponibile 4 giorni 165/8321664800500

11.12 €

1 Disponibile 4 giorni 193/43819741100800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Cavallotti Materiale Acciaio Superficie Zincato

Supporto tecnico