Maniglie universali GT in Silicone o Gomma NBR

Maniglie universali GT in Silicone o Gomma NBR
  • Sconto volumi elevati
Tipo di materiale S: Silicone elastomero, nero, durezza 70° +/-5° Shore A. Parte metallica in acciaio inox 1.4301 (AISI 304).
Materiale Tipo N: Elastomero NBR, nero, durezza 75° +/-5° Shore A. Parte metallica in acciaio inox 1.4301 (AISI 304).
Maniglia versatile, con filettatura interna. Forma lunga con grande estremità a sfera, facile e sicura da afferrare, anche con guanti spessi. Possibilità di scelta tra silicone per macchine alimentari/settore domestico o NBR resistente all’olio per uso generale nell’ingegneria meccanica.
Intervallo di temperatura tipo S: Da -55°C a +225°C.
Intervallo di temperatura tipo N: Da -10°C a +100°C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
66240004
66240005
66240006
66240008
66240010
66240104
66240105
66240106
66240108
66240110
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale Diametro della maniglia d1
(mm)
Dimensione della filettatura interna d3
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
Lunghezza dell’impugnatura l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
Peso
(g)

5.06 €

1 Disponibile 4 giorni [Altro] Silicone / Acciaio inox25M 410184964038

5.52 €

1 Disponibile 4 giorni [Altro] Silicone / Acciaio inox29M 510215784544

6.43 €

1 Disponibile 4 giorni [Altro] Silicone / Acciaio inox33M 610246595056

7.36 €

1 Disponibile 4 giorni [Altro] Silicone / Acciaio inox38M 8132773.51258.598

10.11 €

1 Disponibile 4 giorni [Altro] Silicone / Acciaio inox42M 101630821465160

4.60 €

1 Disponibile 4 giorni [Altro] NBR/acciaio inox25M 410184964038

5.06 €

1 Disponibile 4 giorni [Altro] NBR/acciaio inox29M 510215784544

5.52 €

1 Disponibile 4 giorni [Altro] NBR/acciaio inox33M 610246595056

5.97 €

1 Disponibile 4 giorni [Altro] NBR/acciaio inox38M 8132773.51258.598

7.82 €

1 Disponibile 4 giorni [Altro] NBR/acciaio inox42M 101630821465160

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, trattamento superficie Non fornito

Supporto tecnico