Impugnature universali GT-A in Silicone o Gomma NBR, con Perno filettato

Impugnature universali GT-A in Silicone o Gomma NBR, con Perno filettato
  • Sconto volumi elevati
Tipo di materiale S: Silicone elastomero, nero, durezza 70° +/-5° Shore A. Parte metallica in acciaio inox 1.4301 (AISI 304).
Materiale Tipo N: Elastomero NBR, nero, durezza 75° +/-5° Shore A. Parte metallica in acciaio inox 1.4301 (AISI 304).
Maniglia versatile, con perno filettato. Forma lunga con estremità bigball, facile e sicura da afferrare, anche con guanti spessi. Possibilità di scelta tra silicone per macchine alimentari/settore domestico o NBR resistente all’olio per uso generale nell’ingegneria meccanica.
Intervallo di temperatura tipo S: Da -55°C a +225°C.
Intervallo di temperatura tipo N: Da -10°C a +100°C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
66240204
66240205
66240206
66240208
66240210
66240304
66240305
66240306
66240308
66240310
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale Diametro della maniglia d1
(mm)
Dimensione della filettatura interna d3
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
Lunghezza dell’impugnatura l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
Peso
(g)

5.67 €

1 Disponibile 4 giorni [Altro] Silicone / Acciaio inox25M 41018496.54039

6.60 €

1 Disponibile 4 giorni [Altro] Silicone / Acciaio inox29M 510215784546

7.10 €

1 Disponibile 4 giorni [Altro] Silicone / Acciaio inox33M 610246595059

7.76 €

1 Disponibile 4 giorni [Altro] Silicone / Acciaio inox38M 8132773.51258.5106

10.95 €

1 Disponibile 4 giorni [Altro] Silicone / Acciaio inox42M 101630821565175

5.05 €

1 Disponibile 4 giorni [Altro] NBR/acciaio inox25M 41018496.54039

5.45 €

1 Disponibile 4 giorni [Altro] NBR/acciaio inox29M 510215784546

6.39 €

1 Disponibile 4 giorni [Altro] NBR/acciaio inox33M 610246595059

6.80 €

1 Disponibile 4 giorni [Altro] NBR/acciaio inox38M 8132773.51258.5106

8.88 €

1 Disponibile 4 giorni [Altro] NBR/acciaio inox42M 101630821565175

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, trattamento superficie Non fornito

Supporto tecnico