Estremità dell’asta GEW DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Serie E, Senza manutenzione, Filettatura interna

Estremità dell’asta GEW DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Serie E, Senza manutenzione, Filettatura interna
  • Sconto volumi elevati
Materiale alloggiamento: fino alla dimensione 10 acciaio da lavorazione, tornito, zincato; da acciaio trattato termicamente di dimensione 12 C45, forgiato, zincato.
Cuscinetto del materiale: cuscinetto in acciaio/PTFE esente da manutenzione.
Abbinamento tribologico materiale: cromo duro - acciaio/PTFE
Applicazione: Per movimenti di rotazione (carico alternato). Non per velocità più elevate.
IR = Filettatura interna lato destro. IL = Filettatura interna lato sinistro.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
63410600
63410800
63411000
63411200
63411500
63411600
63411700
63412000
63412500
63413000
63413500
63414000
63414500
63415000
63416000
63417000
63418000
63430600
63430800
63431000
63431200
63431500
63431600
63431700
63432000
63432500
63433000
63433500
63434000
63434500
63435000
63436000
63437000
63438000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Angolo di inclinazione ammesso α
(deg)
Tipo filettatura Foro d
(mm)
B
(mm)
C1
(mm)
Diametro esterno d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
dK
(mm)
Distanza dal centro all’area di montaggio h1
(mm)
l3
(mm)
Dimensione della filettatura G
(mm)
Passo filettatura
(mm)
W
(mm)
Peso
(g)

14.65 €

1 Disponibile 4 giorni 13Lato destro664.4201013103012M 611121

15.80 €

1 Disponibile 4 giorni 15Lato destro8862412.516133616M 81.251438

18.50 €

1 Disponibile 4 giorni 12Lato destro1097281519164320M 101.51760

21.84 €

1 Disponibile 4 giorni 11Lato destro121083417.522185022M 121.751996

28.74 €

1 Disponibile 4 giorni 8Lato destro151210402126226129M 14222180

31.47 €

1 Disponibile 4 giorni 10Lato destro161411462430256733M 16227220

34.20 €

1 Disponibile 4 giorni 10Lato destro171411462430256733M 16227220

40.86 €

1 Disponibile 4 giorni 9Lato destro2016135327.535297738M 20 x 1,51.532350

55.58 €

1 Disponibile 4 giorni 7Lato destro2520176433.54235.59448M 24 x 2236640

74.13 €

1 Disponibile 4 giorni 6Lato destro30221973405040.711056M 30 x 2241930

106.47 €

1 Disponibile 4 giorni 6Lato destro3525218247584712560M 36 x 33.00501300

136.36 €

1 Disponibile 4 giorni 7Lato destro4028239252655314265M 39 x 33.00552000

154.74 €

1 Disponibile 4 giorni 7Lato destro45322710258706014565M 42 x 33.00602500

171.46 €

1 Disponibile 4 giorni 6Lato destro50353011262756616068M 45 x 33.00653500

211.21 €

1 Disponibile 4 giorni 6Lato destro60443813570888017570M 52 x 33.00755550

243.34 €

1 Disponibile 4 giorni 6Lato destro70494216080989220080M 56 x 44.00858600

307.21 €

1 Disponibile 4 giorni 6Lato destro8055471809511010523585M 64 x 44.0010012000

14.65 €

1 Disponibile 4 giorni 13Lato sinistro664.4201013103012M 611121

15.80 €

1 Disponibile 4 giorni 15Lato sinistro8862412.516133616M 81.251438

18.50 €

1 Disponibile 4 giorni 12Lato sinistro1097281519164320M 101.51760

21.84 €

1 Disponibile 4 giorni 11Lato sinistro121083417.522185022M 121.751996

28.74 €

1 Disponibile 4 giorni 8Lato sinistro151210402126226129M 14222180

31.47 €

1 Disponibile 4 giorni 10Lato sinistro161411462430256733M 16227220

34.20 €

1 Disponibile 4 giorni 10Lato sinistro171411462430256733M 16227220

40.86 €

1 Disponibile 4 giorni 9Lato sinistro2016135327.535297738M 20 x 1,51.532350

55.58 €

1 Disponibile 4 giorni 7Lato sinistro2520176433.54235.59448M 24 x 2236640

74.13 €

1 Disponibile 4 giorni 6Lato sinistro30221973405040.711056M 30 x 2241930

106.47 €

1 Disponibile 4 giorni 6Lato sinistro3525218247584712560M 36 x 33.00501300

136.36 €

1 Disponibile 4 giorni 7Lato sinistro4028239252655314265M 39 x 33.00552000

154.74 €

1 Disponibile 4 giorni 7Lato sinistro45322710258706014565M 42 x 33.00602500

171.46 €

1 Disponibile 4 giorni 6Lato sinistro50353011262756616068M 45 x 33.00653500

211.21 €

1 Disponibile 4 giorni 6Lato sinistro60443813570888017570M 52 x 33.00755550

243.34 €

1 Disponibile 4 giorni 6Lato sinistro70494216080989220080M 56 x 44.00858600

307.21 €

1 Disponibile 4 giorni 6Lato sinistro8055471809511010523585M 64 x 44.001001200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Superficie Zincato

Supporto tecnico